Extech TL841

Kit de cables de prueba

El juego de cables de prueba TL841 de Extech es un juego de cables de prueba con sondas rectas con clasificación CAT III-1000 V con una capacidad de 16 A. El kit viene con un juego de pinzas de cocodrilo con una clasificación CAT III-300 V y una capacidad de 5 A. Incluye el juego de sondas de prueba extrafinas TL743 y las terminales de horquilla que tienen una abertura de 4 mm (0,16 pulgadas), 30 VCA/60 VCC y una capacidad de 5 A. Este kit también incluye los cables de prueba, ángulo recto, extremo recto y clasificación CAT III-1000 V con una capacidad de 16 A. Viene con las puntas de gancho, la punta de pinza y los acopladores y se guarda convenientemente en un estuche tipo bolsa.

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech TLxxx Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro