Extech TM500

12-Channel Datalogging Thermometer

The TM500 is a 12-Channel Datalogging Thermometer. This Datalogging Thermometer features 6 Thermocouple Types (J, K, E, T, R, S). Displays CH1 to CH8 or CH9 to CH12 on screen, data can be recorded from all 12 channels simultaneously onto an SD card in Excel format for further analysis. Complete with 8 AA batteries, 12 general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Memoria Datalog readings on SD card (included)
Precisión básica de temperatura (tipo E) -148 to 1652 °F (-100 to 900 °C)
Precisión básica de temperatura (tipo J) -148 to 2102 °F (-100 to 1150 °C)
Precisión básica de temperatura (tipo K) 0.1°/1°
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0.1°/1°
Precisión básica de temperatura (tipo S) 0.1°/1°
Precisión básica de temperatura (tipo T) 0.1°/1°
Resolución máx. de temperatura (tipo E) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo J) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -148 to 2372 °F (-100 to 1300 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo R) 32 to 3092 °F (0 to 1700 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo S) 32 to 2732 °F (0 to 1500 °C)
Resolución máx. de temperatura (tipo T) -148 to 752 °F (-100 to 400 °C)
Temperatura (tipo J) 0.1°/1°
Temperatura (tipo N) ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatura (tipo S) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Temperatura (tipo T) ±0.5% of reading (+5 °F/+3 °C)
Temperatura [IR] ±0.4% of reading (+1.8 °F/+1 °C)
Temperatura [tipo K] 0.1°/1°
Detalles adicionales
Alimentación 8 × AA (1.5V) batteries
Certificaciones TM500-NIST_S: CE, NIST
TM500_S: CE
Dimensiones 8.9 × 4.9 × 2.5" (225 × 125 × 64mm)
Garantía 2 years
Peso 2.1lbs (944g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech TM500

User Manual

Extech TM500 User Manual GB

User Manual

Extech TM500 User Manual

Datasheet

Extech TM500 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro