Extech TM55
Termómetro plegable de bolsillo para alimentos, certificado por NSF
El ExtechTM55 es un termómetro plegable de bolsillo para alimentos. Este termómetro de vástago compacto con una sonda de acero inoxidable de 61 mm (2,4 pulgadas) cuenta con la certificación NSF para medir líquidos, pastas y alimentos semisólidos. Medidas de -40°°C a 250°°C (de -40°°F a 482°°F) con una precisión de ± 0,5°°C (1°°F). Incluye una tira magnetizada incorporada que se puede conectar a los refrigeradores y una batería CR2032.
Recursos y asistencia
User Manual
Manual del usuário de Extech TM55
User Manual
Extech TM55 User Manual
Datasheet
Extech TM55 Datasheet
Export Restrictions
Añadido al carro