Extech TP200

Sonda de temperatura de tenaza de tubo tipo K (de -4 a 200°°F)

La sonda de temperatura de tenaza de tubo tipo K TP200 de Extech produce una medición de temperatura de subenfriamiento, supercalentamiento y manos libres. La mordaza con resorte garantiza un agarre seguro en tuberías de 6,35 mm (0,25 pulg.) a 38 mm (1,5 pulg.) de diámetro. Esta sonda se puede utilizar con cualquier termómetro o multímetro con una entrada de termopar tipo K. El rango de medición es de -20°°C a 93°°C (de -4°°F a 200°°F) con y precisión de ±1,8°°C (3,6°°F). El TP200 viene completo con un cable adjunto de 0,9 mm (36 pulg.) y un conector tipo K.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Longitud de cable 36 pulgadas (0,9 m)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -20 a 93 °°C (de -4 a 200 °°F)
Tamaño de tubería 0,25 pulgadas (6,35 mm) a 1,5 pulgadas (38 mm) de diámetro
Temperatura (tipo N) ±5 % escala completa
Tipo de sensor Type K curved thermocouple element
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

User Manual

Manual de usuario del Extech TP200

Datasheet

Extech TP200 Datasheet

User Manual

Extech TP200 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro