Extech TP400

Abrazadera de tubo tipo K para alta temperatura (de -4 a 450°°F)

La sonda de abrazadera de tubería de alta temperatura tipo K TP400 de Extech produce una medición de temperatura de subenfriamiento, supercalentamiento y manos libres. La mordaza con resorte es para un agarre seguro en tuberías de 6,35 mm (0,25 pulg.) a 38 mm (1,5 pulg.) de diámetro. Esta sonda es para usar con cualquier termómetro o multímetro con una entrada de termopar tipo K. El rango de medición es de -20°°C a 232°°C (de -4°°F a 450°°F) con una precisión de ± 1,8°°C (3,6°°F).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Longitud de cable 36 pulgadas (0,9 m)
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 450 °°F (de -20 a 232 °°C)
Tamaño de tubería De 0,25 pulgadas (6,35 mm) a 1,5 pulgadas (38 mm) de diámetro
Temperatura (tipo N) ±3,6 °F (1,8 °°C)
Tipo de sensor Type K curved thermocouple element
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

User Manual

Extech TP400 User Manual

Datasheet

Extech TP400 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro