Discontinued

Extech TP830

Sonda de termistor (de -22 a 158°°F/de -30 a 70°°C)

La sonda de termistor TP830 de Extech es una sonda de acero inoxidable de 2 cm (0,78 pulgadas) con un cable de 1 m (39 pulgadas) y un enchufe de 3,5 mm y 3 polos. Tiene un rango de temperatura de -30°°C a 70°°C (de -22°°F a 158°°F), y es compatible con el registrador de datos de temperatura doble USB TH30.

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro