Discontinued

Extech TP832

Sonda de termistor (de -22 a 158°°F/de -30 a 70°°C)

La sonda termistor TP832 de Extech es una sonda de acero inoxidable de 15 cm (5,9 pulgadas) con mango y cable de 1,1 m (43 pulgadas). Tiene un rango de temperatura de -30°°C a 70°°C (de -22°°F a 158°°F), y es compatible con el registrador de datos de temperatura doble USB TH30.

Export Restrictions