Extech TP870
Sonda de temperatura tipo K de alambre de talón (de -40 a 482°°F)
La TP870 de Extech es una sonda de temperatura tipo K con un mini conector y un rango de temperatura de -40°°C a 250°°C (de -40°°F a 482°°F). El miniconector tipo K es compatible con la mayoría de los medidores que tienen función de temperatura tipo K.
Export Restrictions
Añadido al carro