Inteligencia artificial dual Flir TrafiBot™

Cámara automática de detección de incidentes, recopilación de datos e incendios con aprendizaje profundo de IA integrado

FLIR TrafiBot Dual AI™ admite la gestión inteligente del tráfico y mejora la seguridad vial mediante el uso de IA integrada y potentes algoritmos FLIR AID, lo que hace que la detección automática de incidentes, la recopilación de datos de tráfico y la detección temprana de incendios sean más fiables que nunca. Esta solución de tráfico CCTV multiespectral supera a las cámaras de tráfico no basadas en IA debido a su capacidad para clasificar y evaluar eventos.

TrafiBot Dual AI™ aumenta su capacidad para detectar incidentes dentro de una escena utilizando su rastreador mundial 3D patentado, anticipándose a la velocidad y la trayectoria incluso cuando los objetivos quedan ocultos por otro tráfico. Con un sensor de inclinación integrado para reducir el tiempo de instalación en túneles, una carcasa de acero inoxidable no corrosiva para aplicaciones marítimas y una resolución 4K mejorada, FLIR TrafiBot Dual AI™ es la solución eficiente para una mejor gestión de carreteras en entornos interurbanos.

Detecte incidentes y capture datos de tráfico desde túneles, autopistas y puentes
TrafiBot Dual AI utiliza tres modelos de IA integrados para clasificar e identificar vehículos, objetos y usuarios vulnerables de la carretera; además, emplea seguimiento del mundo 3D patentado por Flir para rastrear el movimiento de cada objeto en su campo de visión.
Instale TrafiBot Dual AI rápidamente gracias al soporte combinado apto para todo tipo de superficies con una pieza giratoria de tres ejes que se desplaza, inclina y rueda, lo que elimina la necesidad de placas adaptadoras personalizadas.
TrafiBot Dual AI se conecta sin problemas con Flir Cascade y envía alertas con un tiempo previo y posterior al incidente y clips de vídeo de alta resolución de la escena para su análisis inmediato.

IA a bordo

TrafiBot Dual AI supera a las cámaras de tráfico no basadas en IA debido a su capacidad de aprender y refinar cómo evalúa los eventos. De hecho, la cámara utiliza tres modelos de IA integrados, uno para clasificar objetos caídos y los otros dos para identificar vehículos en vídeo y térmicos, incluidos objetos inusuales como patinetes eléctricos, camiones de transporte de coches y usuarios vulnerables de carreteras como peatones y ciclistas.

La cámara también utiliza potentes algoritmos FLIR AID, que permiten una mayor capacidad para detectar incidentes en una escena. Y debido a que sus análisis están integrados, TrafiBot Dual AI no es vulnerable a posibles cuellos de botella o interrupciones asociadas con los sistemas DAI centralizados.

Seguimiento 3D para rastrear cada objeto

Con su rastreador mundial 3D patentado, TrafiBot Dual AI aumenta su capacidad para detectar incidentes dentro de una escena. A medida que los vehículos entran en su campo de visión, la cámara anticipará su velocidad y trayectoria, incluso si se encuentran ocultos por otros vehículos.

TrafiBot Dual AI puede detectar cambios repentinos de carril, marcha atrás o conductores en sentido contrario sin línea de visión directa. También puede indicar la diferencia entre los vehículos detenidos debido al tráfico en horas punta y aquellos que se han parado o detenido debido a una colisión.

La instalación sencilla limita los cierres de carretera

El sensor de inclinación integrado de TrafiBot Dual AI reduce el tiempo de instalación y los retrasos en el tráfico, especialmente en túneles con paredes inclinadas. La cámara tiene una pieza giratoria de tres ejes que se desplaza, inclina y gira lateralmente, lo que elimina la necesidad de placas adaptadoras personalizadas. El sensor de inclinación también se calibra automáticamente, lo que elimina la posibilidad de error humano.

Con su núcleo térmico rápido de alta sensibilidad y alta resolución, TrafiBot Dual AI garantiza una detección de incendios, velocidad, precisión y fiabilidad sin igual en las primeras etapas. Y con una resolución térmica de 640 × 512, los operadores pueden ver con claridad, incluso en malas condiciones climáticas o en un túnel lleno de humo.

Se integra con FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI se integra perfectamente con FLIR Cascade, nuestra resistente plataforma de software diseñada específicamente para recopilar y organizar datos de cámaras de tráfico de FLIR. Puede conectar hasta 300 cámaras o sensores FLIR a un servidor Cascade independiente.

En el caso de un incidente de tráfico, TrafiBot Dual AI enviará una alerta con una horario antes y después del incidente y un breve vídeo de alta resolución de la escena para su análisis inmediato. Los operadores de tráfico pueden utilizar su VMS existente para acceder a las grabaciones en directo desde la propia cámara.

Carcasa de acero inoxidable

Trafibot Dual AI está alojado dentro de una carcasa de acero inoxidable no corrosiva de grado marino con clasificación IP 66/67, construida para soportar todo tipo de condiciones climáticas, incluyendo aire salado y humedad, junto con chorros de agua a alta presión de operaciones de limpieza de carreteras y túneles. 

Especificaciones

Comunicaciones
Formato de codificación AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interfaz 10/100/1000 Mbps
Interfaz RJ45 10/100/1000 Mbps
Máximo de transmisiones 2
Protocolos compatibles IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Salidas 2 (NO/NC)
Electricidad
Consumo de energía Calentador de 12 W apagado (funcionamiento normal)
Calentador de 17 W encendido
MTBF_MTTR >10 años/30'
Voltaje de entrada PoE+ 802.3 de 24 V CA/CC
a
Características medioambientales
Clasificación IP IP66/IP67
Humedad Del 0 al 100 %, sin condensación
Material de la carcasa Acero inoxidable 316 L sin corrosión para ambientes hostiles
Rango de temperatura operativa Continuo: De -40 a 60 °C / De -22 a 140 °F (refuerzo, temperatura del aire)
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión HFOV: de 26° a 53°
HFOV: de 15° a 31°
Campo de visión horizontal [HFOV] De 53°(W) a 26°(N)
Longitud focal De 6 mm a >22 mm (0.24 in to 0.87 pulg.)
Píxeles efectivos 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Resolución Visual: 4K 3840 × 2160
Resolución térmica 640 × 512 (rápido)
Sensor de imagen CMOS 1/1,8"
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro de óxido de vanadio no refrigerado
WDR de obturador 120 dB
Zoom óptico Motorizado, 4K
Mecánica
Dimensiones Cámara: 30,1 × 19,2 × 9,4 cm (11.8 × 7.5 × 3.7 pulg.) sin incluir el parasol
Soporte: 32 × 17,5 × 24 cm (12.6 × 6.9 × 9.4 pulg.)
Montaje Opciones de montaje en techo, pared curva y pared/poste
Parasol 316L C5 grado marino, con recubrimiento para polvo RAL9016
Peso Cámara: 5,7 kg (12.5 lb); soporte: 3 kg (6.6 lb)
Descripción general del sistema
Dimensiones (incl. parasol) Cámara: 36,6 × 20,2 × 10,4 cm (14.4 × 7.9 × 4.1 pulg.) incluido el parasol
Interfaz de datos 10/100/1000 Mbps

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR TrafiBot Dual AI

Datasheet

Flir TrafiBot Dual AI Datasheet

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

Application Story

Norwegian Tunnel AI-based Incident Detection Application Story

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro