Discontinued

TrafiCam

Sensor de detección de presencia de vehículos

Product Variations

TrafiCam de FLIR es un sensor de detección de presencia de vehículos que combina una cámara CMOS y un detector de vídeo en una sola unidad. El sensor TrafiCam de FLIR se utiliza para detectar y supervisar vehículos en movimiento y parados en interseccione

Control dinámico de los semáforos en base a la presencia de vehículos
TrafiCam de FLIR detecta a los vehículos en diferentes carriles y utiliza zonas de presencia que detectan la dirección.
La serie TrafiCam de FLIR le permite posicionar y verificar con exactitud las zonas de detección de presencia de vehículos.
La TrafiCam de FLIR es fácil de instalar. Se puede instalar sencillamente en una infraestructura existente.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Detection Functionalities Vehicle presence
Detection Zones 8
Comunicaciones
Communication PC_Sensor Via interface
Compression JPEG
Interfaces TrafiCam Narrow: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE
TrafiCam Wide: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE (*)
Output 4 via interface 1TI 8 via interface 4TI ETH 8 via 4TI ETH EDGE & 4/Os xp
Electricidad
Detection Distance TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
TrafiCam Wide: 0 - 25 m
FCC FCC Part 15 Class A
IP Address No
Operating Voltage 12-26VAC/DC
PC Tool for Set_Up TrafiCam PC Tool
Características medioambientales
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Materials Weatherproof (UV-resistant)
Protection Grade IP67
Temperature Range -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Generación de imágenes y óptica
CMOS type 1/4" black & white
Focal Length TrafiCam Narrow: 6.0 mm
TrafiCam Wide: 2.1 mm
Frame Rate 20 FPS
Lens Type TrafiCam Narrow: Narrow
TrafiCam Wide: Wide
Resolution 640 x 480 pixels (VGA)
Mecánica
Dimensions Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Material Aluminum
Mounting Height 3, 5-12 m
Sunshield Optional

Resources & Support

Datasheet

FLIR TrafiCam Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.