TrafiOne

Sensor urbano inteligente

Product Variations

TrafiOne de FLIR es un sensor de detección de vehículos todo en uno para el control del tráfico y el control de las señales de tráfico dinámicas. El sensor FLIR TrafiOne utiliza termografía y tecnología Wi-Fi para adaptar las señales de tráfico basándose en la detección de presencia de vehículos, bicicletas y peatones, incluso en condiciones climatológicas adversas o en completa oscuridad. El sensor también genera datos de alta resolución para medir los tiempos de viaje para los diferentes modos de transporte y mejorar los flujos de tráfico. TrafiOne también incluye una cámara de vídeo HD para ofrecer un soporte visual adicional.

Obtenga información mejorada sobre la dinámica del tráfico de la ciudad
Detecta la presencia de vehículos, ciclistas y peatones en condiciones climáticas adversas y con escasa iluminación.
La comunicación inalámbrica segura mediante Wi-Fi permite una configuración rápida y segura de las zonas de detección.
Se puede acceder a la información de TrafiOne mediante la solución de análisis de datos basada en la nube Flir ITS-IQ.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Funcionalidad Detección de presencia de peatones y bicicletas en la acera y en el cruce Detección de presencia de bicicletas y vehículos de parada y avance (licencia opcional) Supervisión Wi-Fi (licencia opcional) Vídeo en tiempo real Visual HD (licencia opcional)
Número de zonas de detección 8 zonas de detección
Zonas de detección 8 zonas de presencia de vehículos 8 zonas de presencia de peatones
Comunicaciones
compresión - térmico MJPEG, MPEG-4, H.264
Compresión - visible MJPEG, MPEG-4, H.264
Configuración Página web mediante una conexión Wi-Fi segura o Ethernet
Ethernet 10/100 MBps
Frecuencia de imagen - Térmico 9 FPS
Salida Contactos secos directos N/A y 1 N/C, 16 contactos secos N/C mediante interfaz TI BPL2 (EDGE B&SIU) y TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Wifi IEEE 802.11
Electricidad
Alimentación de entrada 12 – 42 V CA/CC
Comunicación por la red Hasta 4 MBps mediante interfaz TI BPL2 (EDGE B&SIU) y TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Consumo de energía 6 W
Distancia de detección FLIR TrafiOne 195: Detección de barra de parada: 0–15 m (0–49,2 pies); recomendado solo para 2 carriles Presencia de peatones y bicicletas: 0–12 m (0–39 pies)
FLIR TrafiOne 156: Detección de barra de parada: 10–25 m (33–82 pies); recomendada solo para 2 carrilesPresencia de peatones y bicicletas: 10–20 m (33–65,6 pies)
FCC FCC Parte 15, clase A
PoE PoE A y PoE B
Características medioambientales
Clasificación IP IP67
Directivas de la UE EMC 2004/108/CE, RoHS 2011/65/UE
Materiales Completamente resistente a las inclemencias y a los rayos UV
Rango de temperatura De -40° a 55 °C (de -40° a 131 °F)
Zonas de detección Especificaciones NEMA TS2
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen - Visual 30 FPS
HFOV - Térmico 95°
HFOV - Visual FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
Resolución - Térmico 160 × 120
Resolución - Visual 1080 × 1920 HD color CMOS
Tipo de detector Sensor LWIR microbolómetro VOx no refrigerado de matriz de plano focal (FPA), longitud de onda de 8 a 14 µm
Transmisión de vídeo RTSP
Mecánica
Altura de instalación FLIR TrafiOne 195: 3,5 - 6,0 m
FLIR TrafiOne 156: 5,5 - 8,0 m
Material Carcasa de aluminio con parasol PC GF10
Soporte Abrazaderas de montaje PA GF30 y tubo de aluminio

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

FLIR TrafiOne Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro