Discontinued

Extech USB200

Monitor de alimentación USB

El USB200 de Extech monitoriza el voltaje, la corriente y la capacidad de carga (mAh) para determinar la calidad y estabilidad de los cargadores, bancos de energía y cables. Está diseñado con un conector USB-A estándar para enchufar a un dispositivo que se va a medir. También tiene una entrada USB para probar la calidad de los cables de carga observando la corriente mostrada. El monitor de alimentación USB mide el voltaje de salida, la corriente, la capacidad y la estabilidad para prolongar el ciclo de vida del equipo de carga. La memoria almacena hasta 10 lecturas. Incluye tapa protectora de enchufe USB para almacenamiento.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacidad de carga de memoria De 0 a 9999 mAh
Corriente de carga De 0 a 3 ACC
Memoria 10 juegos
Voltaje de entrada De 3,0 a 9,0 VCC
Detalles adicionales
Alimentación Batería interna
Certificaciones CE
Dimensiones Rango de 3,3 × 1,2 × 0,5 pulgadas (84,1 × 29,1 × 12,3 mm)
Peso Rango de 0,8 oz (22,7 g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech USB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech USB200 Datasheet

User Manual

Extech USB200 User Manual

Export Restrictions