Estación de trabajo USS Client

Estación de trabajo de alto rendimiento optimizada para operaciones de supervisión con United VMS

Flir USS Client es una estación de trabajo eficiente y de alto rendimiento diseñada para satisfacer las necesidades de los centros operativos de seguridad, ya sean básicos o altamente avanzados, y está optimizada para los productos Flir United VMS. También está diseñado para configuraciones de monitores duales/cuadráticos con gráficos Full HD.

La estación de trabajo USS Client ofrece niveles óptimos de rendimiento y fiabilidad, con la capacidad de conectarse con varios monitores.
Requiere menos unidades, ofrece un tiempo de instalación más breve y tiene un diseño compacto; todo esto hace que la estación de trabajo USS Client reduzca el coste total de propiedad.
La estación de trabajo USS, optimizada para el software United VMS, es fácil de usar, ampliar y mantener.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
General
Accionamiento óptico Unidad de disco óptico delgado de 8 DVD±RW de 9,5 mm
Dimensiones Al×. An. × Pr.: 290 × 93 × 292 mm (11,42 × 3,65 × 11,5 pulg.)
Formato Factor de forma pequeño
Fuente de alimentación 300 W hasta un 92 % de eficiencia (80 Plus Platinum) PSU (ventilador del sistema), 100~240 VCA 50/60 Hz (automático)
Garantía Servicio técnico ProSupport durante 3 años y servicio de asistencia al siguiente día laboral en el emplazamiento (mejoras disponibles)
Memoria DDR5 de 16 GB (2 × 8 GB) a 4800 MHz
Periféricos Teclado USB QuietKey y ratón USB con desplazamiento óptico
Peso 5,26 kg (11.57 lb)
Procesador Estación de trabajo USS Client, monitor doble: Estación de trabajo cliente empresarial de cuatro núcleos Intel® Core i3-10105
USS, monitor cuádruple: Procesador Intel® Core i5-12500 Estación de trabajo cliente USS de 3,0 GHz a 4,6 GHz
, monitor cuádruple - Alto rendimiento: Procesador Intel® Core i7-12700, 12 núcleos (8P+4E), de 2,1 GHz a 4,9 GHz, 65 W
Sistema operativo Microsoft® Windows 10 Professional (x64)
Supervisión Estación de trabajo USS Client, monitor doble: Estación de trabajo cliente USS de hasta 400 fps 1080p
, monitor cuádruple: Estación de trabajo cliente USS de hasta 500 fps 1080p
, monitor cuádruple - Alto rendimiento: Hasta 600 fps 1080p
Integración de sistema
Comunicación Controlador Gigabit Ethernet integrado
Controlador de audio A través de HDMI o conector de audio de 3,5 mm
1 entrada de micrófono/1 salida de auriculares
Puertos de pantalla Estación de trabajo USS Client, monitor doble: 2 puertos
de visualización Estación de trabajo USS Client, monitor cuádruple, estación de trabajo USS Client, monitor cuádruple - Alto rendimiento: 2 puertos de visualización, 3 minipuertos de visualización
Puertos E/S RJ45, puerto USB 2.0, puerto USB 2.0 PowerShare, puerto USB 3.2 Gen 2, puerto USB 3.2 Gen 2×2 tipo C®, puerto de audio universal, ranura para tarjeta SD 4.0 de puerto serie/PS2 (opcional)
Ranuras E/S Ranura para tarjeta SD 4.0 (opcional), ranura Gen 4 PCIe x16 de media altura, ranura Gen 3 PCIe x4 de media altura, ranura M.2 2230 para tarjeta Wi-Fi y Bluetooth®, ranura M.2 2280 para unidad de estado sólido (2), M.2 2230/2280 para unidad de estado sólido (3), ranura SATA 3.0 para unidad de disco duro de 3,5/2,5 pulgadas
Red NIC doble, 2 RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Vídeo y grabación
Unidad de disco duro 1 unidad de estado sólido M.2 de 256 GB PCIe NVMe Clase 35

Recursos y asistencia

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro