Discontinued

USS Edge Appliance (POE)

Dispositivo de vídeo IP compacto con PoE incorporado

El USS Edge Appliance POE de FLIR es un dispositivo de vídeo compacto idóneo para implementaciones de seguridad móvil, incluidos el transporte masivo, las aplicaciones marinas y los centros de mando móviles. Equipado con un conmutador PoE de ocho puertos, hasta 16 TB de almacenamiento de vídeo e instalador integrado para FLIR UVMS* o software de terceros, para facilitar la instalación y configuración. El USS Edge Appliance POE es una solución de nivel empresarial que se puede usar como VMS independiente o para ampliar sistemas de seguridad en varias ubicaciones.

*El software de gestión de vídeo se vende por separado, visite https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para explorar las opciones disponibles.

Amplíe sin problemas su sistema de seguridad de vídeo en varias ubicaciones.
El USS Edge Appliance POE funciona de manera eficiente para ayudarlo en sus resultados.
Con un diseño creado para durar dentro de ecosistemas de seguridad complejos.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones UL, CE, FCC, LVD
Características medioambientales
Temperatura operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
General
Consumo de energía 80W min, 200W max, POE Power 120W
Dimensiones 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Formato Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Fuente de alimentación 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Garantía 3 years
Memoria 8GB DDR4
Peso Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Procesador USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Sistema operativo Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Supervisión USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Integración de sistema
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
E/S de alarma 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Puerto USB 2 x USB 3.0, 1x eSata
Red Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA
Grabación USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps
Unidad de disco duro 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software

Recursos y asistencia

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Quick Start Guide

Flir Meridian - USS Edge PoE Appliance Quick Install Guide

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro