Discontinued

USS Edge Appliance (POE)

Dispositivo de vídeo IP compacto con PoE incorporado

El USS Edge Appliance POE de FLIR es un dispositivo de vídeo compacto idóneo para implementaciones de seguridad móvil, incluidos el transporte masivo, las aplicaciones marinas y los centros de mando móviles. Equipado con un conmutador PoE de ocho puertos, hasta 16 TB de almacenamiento de vídeo e instalador integrado para FLIR UVMS* o software de terceros, para facilitar la instalación y configuración. El USS Edge Appliance POE es una solución de nivel empresarial que se puede usar como VMS independiente o para ampliar sistemas de seguridad en varias ubicaciones.

*El software de gestión de vídeo se vende por separado, visite https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para explorar las opciones disponibles.

Amplíe sin problemas su sistema de seguridad de vídeo en varias ubicaciones.
El USS Edge Appliance POE funciona de manera eficiente para ayudarlo en sus resultados.
Con un diseño creado para durar dentro de ecosistemas de seguridad complejos.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certifications UL, CE, FCC, LVD
Características medioambientales
Operating Temperature 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
General
Dimensions 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Form Factor Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Memory 8GB DDR4
Monitoring USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Operating System Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Power Consumption 80W min, 200W max, POE Power 120W
Power Supply 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Processor USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Warranty 3 years
Weight Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
Integración de sistema
Alarm IO 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Audio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
Networking Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
USB Port 2 x USB 3.0, 1x eSata
Vídeo y grabación
Hard Drive 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Hard Drive Storage USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA
Recording USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps

Resources & Support

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.