USS Edge Appliance

Dispositivo de vídeo IP compacto con PoE incorporado

El USS Edge Appliance de FLIR es un dispositivo de vídeo compacto idóneo para implementaciones de seguridad pequeñas y medianas. Incorpora un conmutador de red de ocho puertos con alimentación por Ethernet (PoE) y puede almacenar desde 2 TB hasta 20 TB de vídeo. El instalador integrado simplifica la configuración del UVMS* (software de gestión de vídeo) de FLIR y reduce el tiempo de instalación. El USS Edge Appliance es una solución de nivel empresarial que se puede usar como VMS independiente o para ampliar sistemas de seguridad en varias ubicaciones.

*El software de gestión de vídeo (VMS) se vende por separado, visite https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para conocer las opciones disponibles.

Amplíe sin problemas su sistema de seguridad de vídeo en varias ubicaciones.
• Una solución potente a un precio asequible
• Reduzca el tiempo de instalación con una interfaz de instalación fácil de usar
• El pequeño factor de forma reduce el consumo de energía y la huella ambiental
• Reduzca la necesidad de un interruptor PoE de 8 puntos
• Con un diseño creado para durar dentro de ecosistemas de seguridad complejos.
• Su diseño sencillo permite a los técnicos instalar y realizar rápidamente el mantenimiento rutinario
• Interfaz fácil de usar que ayuda a resolver problemas más rápido
• Protegido por una garantía de tres años
• CE, FCC, LVD y UL (opcional) - Certificado

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones CE/FCC/LVD (estándar, UL se cobrará adicionalmente)
Características medioambientales
Temperatura operativa De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
General
Consumo de energía 80 W mín., 200 W máx., POE Power 120 W
Dimensiones 43,9 × 220 × 244,3 mm (1,72 × 8,66 × 9,62 pulg.)
Formato Formato pequeño y compacto con interruptor POE de 8 puertos
Fuente de alimentación 200 W; de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, fuente de alimentación única no redundante
Garantía 3 años
Memoria USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 16 GB DDR5
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: DDR5 de 32 GB
Peso peso máx.: 2,5 kg (5,5 lb)
PoE 8 puertos RJ45 × 10/100
Procesador USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: Alder Lake I3-12100E
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Alder Lake I5-12500E
Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT LTSC 2024
Supervisión USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB, USS-EDGE-G5-08TB: Hasta 220 FPS a 1080p
USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Hasta 280 FPS, 1080p
Integración de sistema
Audio A través de HDMI o conector de audio de 3,5 mm 1 entrada de micrófono / 1 salida de auriculares
Puerto USB USB2.0 x2; USB3.2 x2; (frontal) USB3.2 Tipo C x1 (trasero) 1 x eSata
Red NIC doble, 2 RJ45 × de 10/100/1000 Mbps
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro USS-EDGE-G5-02TB: 2 TB 3,5 en SATA
USS-EDGE-G5-04TB: 4 TB 3,5 en SATA
USS-EDGE-G5-08TB: 8 TB 3,5 en SATA
USS-EDGE-G5-12TB: 12 TB 3,5 en SATA
USS-EDGE-G5-16TB: 16 TB 3,5 en SATA
USS-EDGE-G5-20TB: 20 TB 3,5 pulg. SATA
Grabación USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: 150 Mbps

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de FLIR USS Edge Appliance

Datasheet

FLIR USS Edge Appliance Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro