Discontinued

USS Edge

Servidor compacto con PoE integrado

El servidor FLIR USS Edge es un dispositivo compacto listo para cualquier aplicación. Está equipado con un conmutador PoE de 8 puertos y es una solución idónea de seguridad por vídeo para implementaciones móviles, como el transporte de mercancías, centros de mando móviles y aplicaciones náuticas. Tiene preinstalado el software Latitude VMS (Sistema de gestión mediante vídeo, por sus siglas en inglés) y su diseño compacto y de nivel empresarial permite que se use como VMS independiente o para extender sistemas de seguridad a múltiples ubicaciones.

El servidor compacto USS Edge le permite extender un sistema de seguridad de vídeo a varias ubicaciones y ofrece ocho puertos PoE para la ampliación del sistema.
La reducción del tiempo de instalación, el formato pequeño y el menor consumo de energía permiten que el USS Edge funcione de forma eficiente.
La sencilla interfaz del USS Edge, que cuenta con una garantía de tres años, permite a los técnicos resolver problemas y realizar el mantenimiento rutinario rápidamente.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones UL (EE. UU. y Canadá), CE, FCC, LVD y RCM
Características medioambientales
Temperatura operativa De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
General
Consumo de energía 80 W mínimo; 150 W máximo
Dimensiones Al. × An. × Pr.: 44 × 220 × 245 mm (1,73 × 8,66 × 9,65")
Formato Formato pequeño y compacto con conmutador POE de 8 puertos
Fuente de alimentación 150 W; de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, fuente de alimentación simple no redundante
Garantía 3 años
Memoria 8 GB
Número máximo de cámaras 16
Peso 3 kg (6,4 lb)
PoE 8 puertos RJ-45 de 10/100
Procesador Procesador Intel® Core™ i3-4330 (caché de 4 M, 3,50 GHz)
Salida de alimentación PoE total [en todos los canales] 70 W
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB de 64 bits
Supervisión Hasta 210 FPS 1080p
Unidad de disco duro de almacenamiento de vídeo HDD SATA DE 4 TB
Integración de sistema
Audio Por HDMI o conector de audio de 3,5 mm 1 entrada de micrófono / 1 salida de auriculares
E/S de alarma 4 alarmas de entrada, 2 alarmas de salida
Puerto USB 3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 eSATA
Red NIC doble 2 RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Serie RS-485
Vídeo y grabación
Capacidad de grabación 70 Mbps
Unidad de disco duro SSD de 120 GB (70 GB para SO + SW, 50 GB para BD)

Recursos y asistencia

Datasheet

USS-Edge-Server-Datasheet

Tech Note

FLIR USS Edge Cyber Hardening Security Bulletin

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions