Discontinued

USS Enterprise-Class

Servidor de clase empresarial

FLIR Universal Systems Solutions Enterprise es un servidor en rack multipropósito ideal con hasta 96TB de almacenamiento, redundancia y valor en un chasis compacto que satisface los requisitos de los entornos de TI. La unidad está cargada con capacidades de administración del sistema, el mejor procesamiento en su clase y la capacidad de expandir el almacenamiento en el futuro.

El estándar de la industria para servidores de almacenamiento interno
Optimizado para el software FLIR Latitude, Enterprise es fácil de ampliar con discos duros intercambiables en caliente.
La empresa funciona sin necesidad de refrigeración adicional y es fácil de instalar.
La unidad se puede conectar a múltiples redes en paralelo.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC
General
Conjunto de chips Intel C610
Controlador RAID Controlador RAID de hardware con memoria intermedia de respaldo
Dimensiones 87,3 x 440 x 684 (mm)
Formato Bastidor 2U
Fuente de alimentación Fuente de alimentación redundante, de conexión en caliente, doble, 495 W, 100 ~ 240 V CA 50 / 60Hz (automático)
Garantía Servicio técnico ProSupport durante 3 años y servicio de asistencia al siguiente día laboral en el emplazamiento (mejoras disponibles)
Gestión del sistema iDRAC8 Express (Opción de actualización de licencia empresarial)
Memoria 16 GB de RAM RDIMM (2X8 GB)
Peso Máx.: 36,5 kg (80,47 lb.)
Procesador Familia de productos para empresa Procesador Intel® Xeon® E5-2600 de seis núcleos
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 integrado)
Soporte de bastidor Carriles deslizantes ReadyRails™ II
Integración de sistema
Comunicación NIC de puerto cuádruple integrado de 1 Gb
Periféricos USB 2 - Compatible con USB 3.0
Ranuras E/S 6 ranuras PCIe
Zócalos de procesador 2
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro Clase empresarial, HDDS intercambiable en caliente Almacenamiento interno máximo: 96 TB
Bahía de unidad de disco duro 16 + 2 chasis de disco duro

Recursos y asistencia

Datasheet

USS Enterprise Class Server Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions