Discontinued

FLIR Vampire 3x

Night Vision Riflescope

The FLIR Vampire 3x is a CORE intensifier tube-based night vision riflescope designed for precise shot placement in minimal light conditions. A solid aluminum housing protects key electrical components from severe weather and shot recoil while an included extra long-range IR illuminator improves downrange image quality. An onboard tactical rail makes mounting additional lasers or illuminators simple.

Pinpointed Tactical Night Vision
Durable CORE intensifier tube and included XLR IR illuminator offer clear vision in minimal lighting.
Dust- and water-resistant solid aluminum housing withstands grueling environments and shot recoil.
Built-in tactical rail allows quick installation of detachable lasers and illuminators.

Especificaciones

Sensor y óptica
Ajuste de dioptría ±4 diopter
Alivio ocular (mm) -
Aumento 3x
Campo de visión 10.5°
Control de brillo automático No
Corte_de luz brillante No
Diámetro de pupila de salida (mm) -
Generación de IIT CORE
Iluminador de infrarrojos Detachable Long Range IR
Rango de enfoque 10 m to Infinity
Resolución 60-70 lp/mm
Sistema de lente F/1.5; 108 mm
Tipo de fotocátodo N/A
Características medioambientales y aprobaciones
Temperatura de almacenamiento -55°C to +70°C (-67°F to+158°F)
Temperatura operativa -51°C to +45°C (-59°F to +113°F)
Alimentación
Apagado automático No
Duración de la batería Up to 40 hours
Fuente de alimentación CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1)
Indicador de baja carga de la pila Yes
Almacenamiento de archivos y comunicación
Control remoto No
UI-UX
Color de retícula Red on Green
Control de ganancia manual No
Indicador de IR No
Descripción general del sistema
Ajuste de la elevación_y corrección del viento 1/2 MOA
Altura del eje de óptica sobre el raíl -
Garantía 2 Years
Tipo de retícula Crosshair
Características físicas
Dimensiones (L × An × Al) 318 x 87 x 95 mm (12.5 x 3.4 x 3.7 in)
Montaje en trípode -
Peso del producto 1.36 kg (3 lbs)
Accesorios
Accesorios incluidos XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Packing Box, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Soft carrying Case, Lens Tissue
Accesorios opcionales XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Extended Rail Adapter #85

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Vampire Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure