Discontinued

Flir VIP-T

Placa de recolección de datos y DAI para cámaras analógicas

La serie VIP-T de FLIR es un módulo de procesamiento de imagen por vídeo multifuncional para el control del tráfico. Las placas VIP-T procesan las entradas de vídeo provenientes de cámaras analógicas para la detección automática de incidentes, la recopilación de datos, la grabación de secuencias de imágenes previas y posteriores al incidente y la retransmisión de vídeo (MPEG-4). Se han instalado placas VIP-T en proyectos para carreteras y túneles en todo el mundo.

Potente sistema de detección automática de incidencias para cámaras IP
El sistema VIP-T de FLIR alerta sobre una variedad de incidencias, incluido vehículos detenidos, conductores que van en sentido contrario, colas, vehículos que se mueven lentamente, objetos caídos y peatones.
El sistema VIP-T de FLIR recopila datos de tráfico, detecta colas y emula bucles en autopistas y carreteras interurbanas.
El sistema VIP-T de FLIR es una solución fiable de detección ininterrumpida que ofrece una larga vida útil.

Especificaciones

Descripción general del sistema
DAI DAI solapado Detección de presencia de vehículos
Description Módulo DAI para cámaras analógicas
Placas por bastidor 4 (1/2 bastidor de 19”) u 8 (bastidor de 19”)
Comunicaciones
Audio No
Control PTZ No
Datos No
Entrada de vídeo Analógica PAL/NTSC
Entradas digitales 1
Estándares de comunicación N/A
Formato de codificación MPEG-4
Máximo de transmisiones Máx. 4 unicast o multicast
Salidas digitales 2 (+ 8 opcional)
Tipo de conector de LAN 10/100 Mbps RJ45
Transmisión múltiple MPEG-4 individual
Electricidad
Alimentación 4 W
Formulario autónomo Caja, 24 V CC (+/- 15 %)
MTBF 200 000 horas
Resolución máxima 4CIF a 30 fps
Características medioambientales
Temperatura operativa De -29° C a 165° C
Mecánica
Dimensiones 130 x 41 x 190 mm
Peso 180 g
Placas por bastidor 4 (1/2 bastidor de 19”) u 8 (bastidor de 19”)

Recursos y asistencia

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions