Discontinued

Flir VIP-TX

Codificador con DAI integrado

La serie VIP-TX de FLIR combina las funciones de detección de incidencias probadas sobre el campo con codificación de vídeo avanzada y una potente tecnología de procesamiento en una sola carcasa Las placas VIP-TX procesan las entradas de vídeo provenientes de cámaras analógicas para la detección automática de incidentes, la recopilación de datos, la grabación de secuencias de imágenes previas y posteriores al incidente y la retransmisión de vídeo. La solución FLIR VIP-TX, altamente versátil, puede manejar 3 flujos de vídeo independientes en formato H.264, MPEG-4, MPEG-2 o MJPEG.

Servidor de vídeo Multi-codec con sistema DAI y recolección de datos integrados
El sistema VIP-TX de FLIR alerta sobre una variedad de incidencias, incluido vehículos detenidos, conductores que van en sentido contrario, colas, vehículos que se mueven lentamente, objetos caídos y peatones.
El sistema VIP-TX de FLIR recopila datos de tráfico, detecta colas y emula bucles en autopistas y carreteras interurbanas.
El sistema VIP-TX de FLIR permite seleccionar entre diferentes algoritmos de compresión de vídeo, lo que asegura la interoperabilidad con las aplicaciones existentes.

Especificaciones

Descripción general del sistema
DAI DAI Solapado personalizable Detección de movimiento por vídeo Monitor de imagen (medición de calidad) Detección de manipulación Máscaras de privacidad
Description Codificador con DAI integrado
Placas por bastidor 11 (bastidor de 19”)
Comunicaciones
Audio 2 dúplex estéreo completos
Control PTZ
Datos RS232 + RS422/485
Entrada de vídeo Analógica PAL/NTSC
Entradas digitales 2
Estándares de comunicación Perfil S de ONVIF, NTCIP, SNMP
Formato de codificación H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG
Máximo de transmisiones Unicast o multicast, máx. 20
Salidas digitales 2
Tipo de conector de LAN 10/100 Mbps RJ45 SFP para fibra o IP por cable coaxial (ECO)
Transmisión múltiple Transmisión triple: 1 x H.264 (BP) + 2 x MJPEG o MPEG
Electricidad
Alimentación < 5 W
Formulario autónomo Caja, 11 a 19 V CC
MTBF >200 000 horas
Resolución máxima D1 a 30 fps
Características medioambientales
Temperatura operativa De -40° C a 74° C
Mecánica
Dimensiones 128 x 34 x 190 mm
Peso 450 g
Placas por bastidor 11 (bastidor de 19”)

Recursos y asistencia

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions