Discontinued

FLIR VP40

Detector de voltaje sin contacto + linterna

El FLIR VP40 es un detector de voltaje de CA sin contacto (NCV) de alta calidad que ofrece características de alta gama, lo que lo convierte en el producto con mejor relación de calidad-precio de su categoría. El detector, fiable y duradero, incluye una potente linterna, alarma de captación con vibración y una clasificación de seguridad CAT IV. Utilícelo para identificar cables con corriente y neutros en enchufes y cajas de conexiones, y para rastrear cables con corriente y neutros sin contacto.

Ideal para solucionar problemas sobre el terreno y para verificar la instalación eléctrica.
Presente un diseño de alta calidad y duradero pensado para la seguridad y un funcionamiento a largo plazo y sin problemas. Detecte el voltaje en los modelos más recientes de enchufes de seguridad.
Evite tocar cables con corriente con la tecnología NCV y reduzca el riesgo de que se caiga el VP40 con el asa antideslizante de doble moldeado y carcasa antivuelco.
Ofrece características que pueden mejorar la eficiencia del trabajo, lo que incluye una potente linterna, apagado automático e indicación de poca batería.

Especificaciones

Highlighted
Linterna
Luz de punta Yes
Prueba de caída 3 m (9,8 pies)
Clasificación de categoría CAT IV-1000 V
Certificaciones UL, cUL, CE
Garantía Limitada de 3 años
Medición y análisis
Clasificación de categoría CAT IV-1000 V
Modo de alta sensibilidad 24 - 1000 V AC
Rango de frecuencia De 45 a 65 Hz
Voltaje CA De 90 a 1000 VCA (predeterminado, luz verde fija)
Voltaje de excitación CA_distancia 90 V AC minimum / 1 cm (0.4 in)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, cUL, CE
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 3 m (9,8 pies)
Rango de temperatura ambiente para funcionamiento De 0 a 60 °C (de -32 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento De -40 a 90 °C (de -40 a 194 °F)
General
Dimensiones (Al. × An. × L.) 29 × 26 × 156 mm (1,1 × 1,0 × 6,1")
Linterna
Luz de punta Yes
Peso 0,06 kg (0,13 lb), pilas incluidas
Alimentación
Apagado automático
Duración de la batería ~7 horas seguidas (linterna apagada)
Requisitos de alimentación 2 pilas alcalinas AAA

Recursos y asistencia

User Manual

VP40 VP42 UserManual

Datasheet

VP40 Datasheet

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide GB