Discontinued

FLIR VP52

Detector de voltaje sin contacto + luz de trabajo

El FLIR VP52 es un detector de voltaje sin contacto con clasificación CAT IV que incluye una combinación de alertas: vibración táctil y alarmas LED rojas, una potente linterna LED y versátiles sensibilidades de voltaje. Hemos diseñado el FLIR VP52 para detectar voltajes de manera fiable en los modelos más recientes de enchufes a prueba de manipulaciones y sistemas eléctricos instalados utilizando métodos modernos de construcción.

Un detector de voltaje a lo bestia
Al estar diseñado para ciclos prolongados de vida útil de productos y a prueba de caídas desde 3 m (9,8'), el VP52 le acompañará durante años.
Detecta el voltaje de manera fiable en los modelos más recientes de enchufes de seguridad y la punta de sonda de perfil bajo acerca el sensor más a las fuentes eléctricas.
El VP52, diseñado para reducir la probabilidad de que se caiga, tiene una carcasa antivuelco con asa antideslizante de doble moldeado.

Especificaciones

Highlighted
Rango de voltaje De 190 a 1000 V De 24 a 1000 V
Clasificación de categoría CAT IV-1000 V
Certificaciones UL, CE
Garantía Vida limitada
Medición y análisis
Clasificación de categoría CAT IV-1000 V
Distancia de detección De 0 a 5 cm (2")
Indicación de vibración
Rango de frecuencia De 45 a 65 Hz
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CE
Garantía Vida limitada
Rango de voltaje De 190 a 1000 V De 24 a 1000 V
General
Luz de trabajo integrada
Tamaño del embalaje 9 × 7 × 25 cm (3,5" × 2,8" × 9,8")
Alimentación
Interruptor ON/OFF

Recursos y asistencia

User Manual

VP50 VP52 User Manual

Datasheet

VP50 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only