Flir VP52-2

Detector de voltaje sin contacto CAT IV con triple alarma y linterna

42,99 € ex. VAT

El FLIR VP52-2 es un detector de voltaje sin contacto duradero, con calificación CAT IV, que incluye alarmas de respuesta luminosa, vibratoria y sonora, así como una potente linterna LED. Utilice el VP52-2 para comprobar con fiabilidad si un circuito de CA está activo antes de empezar a trabajar, detectar el voltaje en piezas conductoras expuestas o a través del aislamiento, identificar cables activos dentro de paneles, interruptores y enchufes, o rastrear cables activos y ver el mapa de circuitos. Con un diseño ergonómico y a prueba de caídas, el FLIR VP52-2 es la opción correcta para profesionales encargados de solucionar problemas y verificar instalaciones eléctricas sobre el terreno en edificios residenciales, comerciales e industriales.

Identifique y rastree con fiabilidad cables activos o neutros.
Duradero para soportar una caída de 3 m, el Flir VP52-2 puede probar de forma fiable el voltaje en las últimas salidas de seguridad, grandes sistemas eléctricos industriales e instalaciones residenciales de bajo voltaje
Ofrece un diseño ergonómico con punta de sonda de pequeñas dimensiones y carcasa antivuelco que resulta fácil de agarrar y de utilizar.
Ofrece características de alta gama que permiten realizar el trabajo con más eficiencia, como una potente linterna, una punta de luz, función de apagado automático e indicación de pila descargada.

Especificaciones

Highlighted
Notificación de alarmas Sonido, LED parpadeante, vibración
Linterna
Luz de punta Yes
Prueba de caída 3 m (9,8 ft)
Clasificación de categoría CAT IV-1000 V
Certificaciones CE, RCM
Garantía Limitada de 3 años
Medición y análisis
Clasificación de categoría CAT IV-1000 V
Indicación de vibración
Modo de alta sensibilidad De 24 a 1000 VCA
Rango de frecuencia De 45 a 65 Hz
Rango de tensión CA 190 to 1000 V AC
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones CE, RCM
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 3 m (9,8 ft)
Rango de temperatura ambiente para funcionamiento De –10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento De –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)
General
Dimensiones (Al. × An. × L.) 29 × 26 × 156 mm (1,1 × 1,0 × 6,1")
Dimensiones (L × An × Al) 158,5 × 26 × 29 mm (6,24 × 1,02 × 1,14")
Linterna
Luz de punta Yes
Notificación de alarmas Sonido, LED parpadeante, vibración
Peso 59 g (2,1 oz) con pilas
Alimentación
Duración de la batería ~5 horas seguidas (linterna apagada)
Requisitos de alimentación 2 pilas alcalinas AAA

Recursos y asistencia

Datasheet

VP52-2 Datasheet A4

User Manual

VP5x-2 User Manual

Carro

Añadido al carro