Kits VS290

Kits de videoscopio térmico con opciones de sondas especializadas

4 549,00 € ex. VAT

Product Variations

El FLIR VS290 es un sistema de videoscopio industrial térmico y visual diseñado para ayudar a los profesionales a encontrar de forma rápida y segura peligros y fallos ocultos en lugares de difícil acceso. Con una cámara termográfica real 160 × 120 y FLIR MSX® (sondas VSC-IR32 y VSC-IR33), los videoscopios VS290 brindan a los usuarios el poder de ver y medir puntos calientes invisibles antes de que ocurran fallos catastróficos en los equipos. Las puntas pequeñas y elegantes permiten una inspección sencilla a través de aberturas estrechas o confinadas, lo que mejora la productividad y reduce el tiempo de diagnóstico. Las opciones de sonda de visión lateral de 2 metros tienen clasificación de seguridad CAT IV 600 V, perfecta para inspecciones de bóvedas eléctricas subterráneas. La sonda de visión frontal de 1 metro es una opción práctica para equipos de uso general y escáneres térmicos de edificios. Todas son herramientas versátiles para los entornos más exigentes en aplicaciones de servicios públicos, fabricación y mantenimiento de edificios.

Encuentre rápidamente fallos ocultos desde una distancia más segura con la cámara termográfica real de 160 × 120; las opciones de 2 metros incluyen una cámara visual integrada y luz de trabajo, además de la mejora de detalles MSX (imagen dinámica multiespectral).
Vea fácilmente las detecciones en la pantalla a color de 3,5 pulgadas. Descargue y comparta imágenes y vídeos utilizando la tarjeta de memoria SD o el cable USB-C incluidos.
Las puntas de cámara IP67 y la unidad de videoscopio IP54 ayudan a proteger contra el polvo y el agua, y las sondas con clasificación CAT IV 600V ayudan a que las inspecciones eléctricas sean más seguras.

Las termografías detalladas mejoran las inspecciones

Realice inspecciones de servicios públicos, edificios y mecánicas desde una distancia segura utilizando una sonda térmica de 160 × 120, incluidas opciones con cámara visual integrada y mejora de detalles MSX® (imagen dinámica multiespectral).

Inspeccione componentes que antes no eran accesibles

Vea en espacios oscuros y reducidos como motores o motores con un cabezal delgado de 19 mm y una luz de trabajo brillante.

Versátil, robusto y fiable

Las sondas fácilmente intercambiables tienen puntas de cámara IP67 para proteger contra el agua y el polvo y cuentan con clasificación CAT IV 600V-rated para ayudar a que las inspecciones eléctricas sean más seguras.

Analice, edite y notifique sus hallazgos

Los kits de videoscopio VS290 son compatibles con el software Flir Thermal Studio Suite para un análisis rápido, edición de imágenes y generación de informes. Con este software de escritorio puede documentar y compartir los resultados de la inspección, incluidas las imágenes del antes y el después que demuestran el problema y cómo se resolvió. 

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 160 × 120 píxeles
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 57° × 44°
Cámara digital integrada FLIR VS290-21: Sin
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Sí
Distancia focal mínima 0,15 m
Enfoque Enfoque libre
Frecuencia de la imagen 8,7 Hz
Modos de imagen FLIR VS290-21: Solo
IR FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Únicamente IR, solo visual, MSX®®
MSX Estampa detalles visuales en la imagen térmica en resolución completa
Paletas de colores Hierro, Arco iris, Gris, Bajo la alarma, Sobre la alarma
Paso del detector 12 µm
Rango espectral 8 µm a 14 µm
Resolución de IR 160 × 120 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <100 mK
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Arriba, abajo
Corrección de emisividad Tres ajustes de emisividad preconfigurados y uno personalizable
Medidor puntual 1 en modo en directo
Peso de la cámara, batería incluida FLIR VS290-21: Kit completo con estuche: 4,8 kg (10,58 lb)
Pantalla: 640 g (1,41 lb)
Sonda: 490 g (1,08 lb)
FLIR VS290-32: Kit completo con estuche: 13 kg (28,66 lb)
Pantalla: 640 g (1,41 lb)
Sonda: 470 g (1,04 lb)
FLIR VS290-33: Kit completo con estuche: 13 kg (28,66 lb)
Pantalla: 640 g (1,41 lb)
Sonda: 470 g (1,04 lb)
Precisión A temperatura ambiente de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F) de
0 a 100 °C (de 32 a 212 °F): ±3 °C (±5,5 °F) De
100 a 400 °C (de 212 a 752 °F): ±3 %
Rango de temperatura del objeto De -10 a 400 °C (de 14 a 752 °F)
Tamaño de la cámara (L. × An. × Al.) FLIR VS290-21: Kit completo con estuche: 53 × 33 × 16,5 cm (20,87 × 12,99 × 6,5")
Pantalla: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3")
VSC-IR21Sonda: 111,5 cm × 0,69 cm (43,9 × 0,3")
Punta de sonda: 19 mm de diámetro
FLIR VS290-32: Kit completo con estuche: 118 × 45 × 16 cm (46,46 × 17,72 × 6,3")
Pantalla: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3")
Sonda: 212,2 × 0,69 cm (83,5 × 0,3")
Punta de sonda: 71,71 × 40,52 × 11 mm (2,8 × 1,6 × 0,4")
FLIR VS290-33: Kit completo con estuche: 118 × 45 × 16 cm (46,46 × 17,72 × 6,3 pulg.)
Pantalla: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3 pulg.)
Sonda: 212,2 × 0,69 cm (83,5 × 0,3 pulg.)
Punta de la sonda: 71,71 × 40,52 × 11 mm (2,8 × 1,6 × 0,4 pulg.)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de imagen guardada JPEG radiométrico
Interfaces de comunicación USB tipo C: transferencia de datos/alimentación
Tipo de memoria Tarjeta SD extraíble (16 GB) incluida
Interfaz de usuario
Pantalla LCD TFT RGB de 3,5 pulgadas (320 × 240 píxeles)
Alimentación
Tiempo operativo de la batería Más de cinco horas (brillo completo de la pantalla LCD y luz de trabajo encendida)
Tipo de batería Batería de iones de litio de 3,7 V, cargada en la cámara o en un cargador aparte
General
Embalaje FLIR VS290-21: Pantalla de videoscopio, sonda de cámara térmica, dos baterías recargables, cargador de batería, tarjeta SD, cable USB, correa para la muñeca, estuche rígido, documentos
impresos FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Pantalla del videoscopio, sonda de la cámara MSX, dos baterías recargables, cargador de batería, tarjeta SD, cable USB, correa de muñeca, estuche rígido, documentos impresos
Formato FLIR VS290-21: Cámara
de visión frontal FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Cámaras de visión lateral
Longitud de sonda FLIR VS290-21: 1 m (3,3 pies) sin punta
de sonda FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: 2 m (6,6 pies) sin punta de sonda
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones ETL, CE, RCM, FCC
EMC EN 61326-1, EN 61000-6-2 (inmunidad), EN 61000-4-2 (ESD), EN61000-6-3 (emisiones), FCC 47 CFR parte 15 clase B
Garantía Garantía 2-10 de FLIR
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Humedad (operativa y de almacenamiento) Humedad relativa de 5 a 90 % sin condensación
Protección Punta de la sonda: IP67 (IEC 60529), cuerpo principal/cable: IP54
Rango de temperatura de almacenamiento De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Rango de temperatura operativa De -10 a 50 °°C (de 14 a 122 °°F)
Seguridad CAT IV 600 V
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)

Accesorios

Recursos y asistencia

Seminario web grabado

Recorded Webinar: Quickly and Safely Inspect Electric Vaults Before Entering

Ver ahora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS290 Firmware v1.2.4

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido de los Kits de Videoscopio Térmico FLIR VS290 MX

User Manual

Manual del usuario de los kits de videoscopio térmico FLIR VS290 MX

Datasheet

Ficha técnica de los Kits de Videoscopio Térmico FLIR VS290

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits Datasheet GB

Quick Start Guide

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits Quick Start Guide

User Manual

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits User Manual

Datasheet

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.