Discontinued

Extech VT10

Comprobador de voltaje multifunción

El comprobador de voltaje multifunción VT10 de Extech tiene indicaciones LED de voltaje CA para 24 V, 48 V, 120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V y 600 V, así como indicaciones LED de voltaje CC para 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 110 V, 220 V y 400 V. Este comprobador tiene detección de polaridad con los LED para una indicación de CC positiva y negativa. Capaz de ejecutar una prueba de continuidad con un tono audible. Prueba de rotación de fase para los motores, comprobador de manejo con dos manos para pruebas de baja impedancia. Además, este comprobador tiene una linterna incorporada para probar en áreas con poca luz o estrechas. La función de voltaje funciona sin pilas y tiene una carcasa IP64 de doble molde de caucho.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Baja impedancia 12-250 V CA/CC; impedancia <6kΩ
Continuidad 0 a 400kΩ, garantizado en < 50kΩ
Corriente máx. ≤1,2 mA (600 VCA); ≤1,0 mA (400 VCC)
Detección de tensión (contacto) 100 a 600 VCA (a través de un solo cable)
Impedancia de entrada 1MΩ (aprox.)
Linterna integrada
Precisión básica de tensión CA -30 % a 0 % de la indicación
Precisión básica de tensión CC -30 % a 0 % de la indicación
Voltaje CA 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480, 600 VCA
Voltaje CC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220, 400 VCC
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE
Clasificación IP IP64
Dimensiones 9,4 × 3 × 1,6" (240 × 78 × 40 mm)
Garantía 2 años
Peso 260 g

Recursos y asistencia

User Manual

Extech VT10 User Manual

Datasheet

Extech VT10 Datasheet

Export Restrictions