Discontinued

Extech WQ530

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ530 is a 8 in 1 Benchtop Meter capable of measuring dissolved oxygen, concentration/saturation, pH, ORP, conductivity, TDS, salinity, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring. It also features two or three point pH calibration, one point conductivity calibration, automatic temperature compensation, adjustable conductivity to TDS ratio, and manual salinity and altitude compensation. The WQ530 features a large backlit dual display and the ability to store and recall 150 readings, as well as capture readings directly to a PC via the built-in USB interface. The WQ530 comes complete with pH glass electrode, conductivity cell, DO probe, temperature probe, four membrane caps and DO internal fill solution (30 mL), pH calibration solutions (4 pH and 7 pH), conductivity calibration solutions (1413 µS and 12.88 mS), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter and stirrer, and user manual.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Conductividad 0.0 to 100.0mS
Máx. resolución de POR 0.1mV
Oxígeno disuelto (concentración) 0 to 20.00mg/L
Oxígeno disuelto (saturación) 0 to 200.0%
pH -2.00 to 16.00pH
POR -1999 to + 1999mV
Precisión básica de conductividad ±2% full scale
Precisión básica de oxígeno disuelto (concentración) ±2%FS
Precisión básica de oxígeno disuelto (saturación) ±2% full scale
Precisión básica de pH ±0.02pH
Precisión básica de POR ±2mV
Precisión básica de salinidad ±2%FS
Precisión básica de TDS ±2%FS
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1.8°F/1°C
Resolución máx. de conductividad 0.1mS
Resolución máx. de oxígeno disuelto (concentración) 0.01mg/L
Resolución máx. de oxígeno disuelto (saturación) 0.10%
Resolución máx. de pH 0.01pH
Resolución máx. de salinidad 0.1ppt
Resolución máx. de TDS 0.1ppt
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0.1°
Salinidad 0.0 to 50.0ppt
Temperatura (contacto) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
TSD 0.0 to 66.0ppt
Detalles adicionales
Alimentación 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs
Certificaciones CE
Dimensiones 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
Garantía 1.5lbs (700g)
Peso 1.5lbs (700g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech WQ530 Declaration of Conformity

User Manual

Extech WQ500 WQ510 WQ530 User Manual

Export Restrictions