Discontinued

FLIR X6550sc

Cámara termográfica de alto nivel

La X6550sc de FLIR ofrece un excelente rendimiento de medición térmica y conectividad avanzada para científicos y profesionales de I + D que trabajan con las aplicaciones más exigentes. Esta cámara compacta, pero con todas las funciones, ofrece mediciones ultra sensibles y precisas, y permite al usuario concentrarse en el experimento y no en la cámara. La X6550sc está equipada con un detector de antimoniuro de indio (InSb) con refrigeración para imágenes térmicas nítidas de 640 x 512 píxeles, y detecta diferencias de temperatura inferiores a 25 mK.

Para los profesionales de I+D que más exigen
Frecuencia de reproducción de imágenes ajustable con imagen completa de hasta 145 Hz y producción de imágenes de hasta 4011 Hz con ventanas.
Las opciones de conectividad incluyen Camera Link Base para la adquisición de datos de ancho de banda completo, Gigabit Ethernet para una conectividad simple, BNC estándar y mucho más.
Funciona a la perfección con el software ResearchIR Max de FLIR, que permite una visualización intuitiva, y la grabación y procesamiento avanzados de datos térmicos.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 15 µm
Rango espectral 7,7 - 9,3 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara 2,5
Rango dinámico 14 bits, 16 bits con DRX
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Frecuencia de imagen 125 Hz: 640 × 512 Hasta 4011 Hz: 64 × 8
Tiempo de integración De 10 a 20 000 µs
Rango de temperatura estándar De 5 a 300 °C
Rango de temperatura opcional Hasta 3000 °C Desde -20 °C
Filtrado Motorizado de 4 posiciones con compensación de deriva e identificación automática
Enfoque Mecanismo USL o manual
Generación de imágenes y óptica
Análisis de imágenes Análisis de temperatura en la cámara
Capacidad de pozo 6,5 millones de electrones
Enfoque Mecanismo USL o manual
Filtrado Motorizado de 4 posiciones con compensación de deriva e identificación automática
Frecuencia de imagen 125 Hz: 640 × 512 Hasta 4011 Hz: 64 × 8
Lectura Instantánea digital (X8400sc/X6580sc) - Instantánea analógico (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Lentes de aproximación/microscopios NA
Lentes disponibles NA
Marca de hora en imagen Reloj interno decodificador IRIG-B / Marca horaria precisa TSPI
Mecanismo de enfoque motorizado
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Modos de subventana Definido por el usuario
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Número F de la cámara 2,5
Operabilidad >99,5 %
Paletas analógicas 8 bits seleccionables
Paso del detector 15 µm
Rango dinámico 14 bits, 16 bits con DRX
Rango espectral 7,7 - 9,3 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Resolución 640 × 512
Superposición de pantalla Medición y escala de la temperatura
Tiempo de integración De 10 a 20 000 µs
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link Base simultáneo
Visualización en cámara Pantalla LCD táctil extraíble (800 × 480)
Vídeo HD DVI 1080p
Medición y análisis
Calibración Calibración personalizada a petición
Control de ganancia automático Manual, lineal, ROI
Precisión ±1 °C o ±1 % de lectura
Rango de temperatura estándar De 5 a 300 °C
Rango de temperatura opcional Hasta 3000 °C Desde -20 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización IRIG-B; entrada de sincronización, entrada de activación
General
Peso [sin lente] 5,05 kg
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 280 × 150 × 180 mm
Alimentación
Alimentación 24 VCC
Características medioambientales y certificaciones
Golpes y vibraciones Operativo 15G, IEC 68-2-29 / Operativo 2G, IEC 68-2-26
Montaje UNC 1/4"−20 + 3× rosca M5
Rango de temperatura operativa De -20 a 50 °C

Export Restrictions