Flir X6980-HS SLS™

Cámara científica LWIR de alta velocidad

Product Variations

La FLIR X6980-HS SLS es una cámara de infrarrojos de onda larga extraordinariamente rápida diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes de alta velocidad para un análisis térmico preciso y mediciones radiométricas personalizadas. Esta cámara termográfica combina una resolución de 640 × 512 del detector SLS con las velocidades de fotogramas de alta velocidad más rápidas para ofrecer las velocidades de instantánea más cortas y las bandas de temperatura más anchas necesarias para grabar imágenes de movimiento de parada nítidas de eventos de alta velocidad. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y soporte para lentes de enfoque motorizadas FLIR, la X6980-HS SLS proporcionará grabaciones de alta calidad, ahorrará tiempo y mitigará la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Disfrute de una claridad y velocidad de imagen inigualables con interfaces de alta velocidad de 10 GigE, CXP 2.1 y Camera Link Full.
Capture más de 1,5 horas de eventos térmicos detallados directamente en una SSD de 4 TB con cero fotogramas perdidos.
El sistema patentado de activación, sincronización y sellado de tiempo IRIG garantiza un registro preciso a tiempo.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 512×
Paso del detector 25 µm
Rango espectral 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Tipo de detector Superredes de capas tensionadas (SLS)
Número F de la cámara FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Rango dinámico 14 bits
NETD 40 mK (valor típico)
Sensibilidad térmica/NETD 40 mK (valor típico)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tiempo de integración Programable: de 270 ns a aproximadamente fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 °°C a 300 °°C (de -4 °°F a 572 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volátil): 64 GB, hasta 23 000 fotogramas SSD
NVMe U.2 de fotograma completo (extraíble/no volátil por el usuario): SSD U.2 de 4 TB incluida, hasta 1,4 millones de fotogramas en fotograma completo
Descarga de RAM en la cámara, grabaciones SSD Transferencia desde SSD a través de 10 GigE, CXP o CL a Research Studio
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 1004 Hz
Grabación directa en SSD Sí, SSD NVMe de 4 TB extraíble incluida, aprox. 1,5 horas de tiempo de grabación de cero fotogramas perdidos
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (con bayonetas de 4 pestañas, motorizada)
Lentes de aproximación/microscopios
Lentes disponibles Manual (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Motorizado (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Sello de tiempo de precisión interno. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso, rueda libre si se pierde la señal de sincronización
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 32 x 4 (pasos de 32 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
NETD 40 mK (valor típico)
Número F de la cámara FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: f/2,5
FLIR X6983-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,1: f/4,1
Operabilidad ≥98 % (≥99 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 25 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Refrigeración de sensor FLIR X6981-HS SLS (7,5–12 μm), f/2,5: FLIR X6983-HS SLS de
ciclo cerrado (7,5–12 μm), f/4,1: Refrigerador Linear Sterling
Reloj de píxeles 355,2 MHz
Resolución 640 512×
Sensibilidad térmica/NETD 40 mK (valor típico)
Superposición Se puede personalizar con la capacidad de desactivar
Tiempo de integración Programable: de 270 ns a aproximadamente fotograma completo
Tipo de detector Superredes de capas tensionadas (SLS)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Ethernet simultánea de 10 Gigabits (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) enlace único a 10 GBPS o enlace doble a 5 GBPS
Vídeo estándar HDMI, SDI
Zoom digital 1x, Automático (mejor ajuste)
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 °°C a 300 °°C (de -4 °°F a 572 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Precisión ≤100 °C: ±2 °C (±1 °C típico), >100 °C: ±2 %  de la lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Sincronización de entrada, sincronización de salida, sincronización de tres niveles, sincronización de vídeo
General
Peso [sin lente] 6,35 kg (14 lb)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1/4 pulg. -20 / 1 × 3/8 pulg. -16 / 4 × #10 -24 / Lado: 3x 1/4 pulg. -20 (cada lado)
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR X6980-HS SLS

Datasheet

FLIR X6980-HS SLS Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro