Discontinued

FLIR X8400sc

Cámara termográfica HD

La cámara termográfica X8400sc de FLIR es ideal para científicos y profesionales de I + D que trabajan en las aplicaciones más exigentes. Es fácil de usar y proporciona conectividad avanzada, para que pueda concentrarse en el experimento y no en la cámara. La X8400sc de FLIR está equipada con un detector de antimoniuro de indio refrigerado que produce imágenes térmicas nítidas de 1280 × 1024 píxeles para mostrarle los detalles más pequeños y detectar diferencias de temperatura inferiores a 25 mK.

Combina la mejor tecnología termográfica con conectividad avanzada
Equipada con un detector refrigerado de antimoniuro de indio que produce termografías nítidas de 1280 x 1024 píxeles en las que se muestran los detalles más pequeños.
Frecuencia de reproducción de imágenes ajustable con imagen completa de hasta 106 Hz y producción de imágenes de hasta 4500 Hz con ventanas
Incluye Camera Link para la adquisición de datos de ancho de banda completo, Gigabit Ethernet para una conectividad simple, conectores BNC estándar y mucho más.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 1280 × 1024
Paso del detector 15 µm
Rango espectral 1,5 - 5,1 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara 2,0
Rango dinámico 14 bits, 16 bits con DRX
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Frecuencia de imagen 106 Hz
Tiempo de integración 500 ns a frecuencia de imagen completa, con exposición automática
Rango de temperatura estándar De +5 a +300 °C
Rango de temperatura opcional Hasta +3000 °C / Desde -20 °C
Filtrado Motorizado de 4 posiciones con compensación de deriva e identificación automática
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
Análisis de imágenes Análisis de temperatura en la cámara
Capacidad de pozo 5,8 millones de electrones
Enfoque Manual
Filtrado Motorizado de 4 posiciones con compensación de deriva e identificación automática
Frecuencia de imagen 106 Hz
Lectura Instantánea digital
Lentes de aproximación/microscopios NA
Lentes disponibles NA
Marca de hora en imagen Reloj interno decodificador IRIG-B / Marca horaria precisa TSPI
Mecanismo de enfoque motorizado no
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona, después leer
Modos de subventana Definido por el usuario
NETD <25 mK (20 mK valor típico)
Número F de la cámara 2,0
Operabilidad >99,5 %
Paletas analógicas 8 bits seleccionables
Paso del detector 15 µm
Rango dinámico 14 bits, 16 bits con DRX
Rango espectral 1,5 - 5,1 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Resolución 1280 × 1024
Superposición de pantalla Medición y escala de la temperatura
Tiempo de integración 500 ns a frecuencia de imagen completa, con exposición automática
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Transmisión de datos digitales Gigabit Ethernet y Camera Link Base simultáneo Camera Link Medium
Visualización en cámara Pantalla LCD táctil extraíble (800 × 480)
Vídeo HD DVI 1080p
Óptica disponible 28 mm - 38° × 31° / 50 mm - 22° × 17°, 100 mm - 11° × 9° / 200 mm - 5,5° × 4,4°, Macro 3× - 6,4 × 5,1 mm
Medición y análisis
Calibración Calibración personalizada a petición
Control de ganancia automático Manual, lineal, ROI
Precisión ±1 °C o ±1 % de lectura
Rango de temperatura estándar De +5 a +300 °C
Rango de temperatura opcional Hasta +3000 °C / Desde -20 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización IRIG-B; entrada de sincronización, entrada de activación
General
Paquetes X8400 sc Paquete avanzado X8400 sc: X8400 sc, lente de 50 mm, calibración de temperatura, Multi-IT, activación, IRIG-B, software ResearchIR Max
Peso [sin lente] 5,05 kg
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 280 × 150 × 180 mm
Alimentación
Alimentación 24 VCC
Características medioambientales y certificaciones
Golpes y vibraciones Operativo 15G, IEC 68-2-29 / Operativo 2G, IEC 68-2-26
Montaje 2 × 1/4" -20 / 1 × 3/8" -16 / 4 × #10 -24 / Lado: 3× 1/4" -20 (cada lado)
Rango de temperatura operativa De -20 a +50 °C

Export Restrictions