FLIR X8580-HS InSb™

Cámara de calidad científica MWIR de alta definición

La cámara de infrarrojos de onda media FLIR X8580-HS InSb está diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes detalladas de eventos de alta velocidad, realizar mediciones radiométricas personalizadas o detectar puntos de fallo en compuestos, celdas solares y componentes electrónicos. Esta cámara termográfica combina una resolución HD de 1280 × 1024 con velocidades de fotogramas y tiempos de integración rápidos, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento de parada en sujetos en rápido movimiento o cambios rápidos de temperatura, ya sea en el laboratorio o en el rango de prueba. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y soporte para lentes de enfoque motorizadas FLIR, la X8580-HS InSb proporcionará grabaciones de mayor calidad, ahorrará tiempo y mitigará la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Excelente rendimiento, capacidades revolucionarias
Disfrute de una claridad y velocidad de imagen inigualables con interfaces de alta velocidad de 10 GigE, CXP 2.1 y Camera Link Full.
Capture más de dos horas de eventos térmicos detallados directamente en una SSD de 4 TB sin que se caigan los fotogramas.
El sistema patentado de activación, sincronización y sellado de tiempo IRIG garantiza un registro preciso a tiempo.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 1280 × 1024
Paso del detector 12 µm
Rango espectral FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: f/2,5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: f/4,1
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de aproximadamente 0,5 Hz a 181 Hz
Tiempo de integración De 270 ns a aproximadamente fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] FLIR X8580-HS InSb (1,5–5,0 μm), f/2,5: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (de 3,0 a 5,0 μm), f/2,5: De 20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C para microscopios
FLIR X8582-HS InSb (de 1,5 a 5,0 μm), f/4,1: De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (de 3 a 5 μm), f/4,1: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C para microscopios
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 45 °C a 600 °C (ND1)
De 250 °C a 2000 °C (ND2)
De 500 °C a 3000 °C (ND3)
Filtrado 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Generación de imágenes y óptica
Descarga de RAM en la cámara, grabaciones SSD Transferencia desde SSD a través de 10 GigE, CXP o CL a Research Studio
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Filtrado 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de aproximadamente 0,5 Hz a 181 Hz
Grabación directa en SSD Grabación directa a SSD
Sí, SSD NVMe de 4 TB extraíble incluido, aprox. 2 horas de tiempo de grabación de cero fotogramas perdidos

Almacenamiento de imágenes en la cámara
RAM (volátil): 64 GB, hasta 23 000 fotogramas SSD NVMe U.2 de
fotograma completo (extraíble/no volátil por el usuario): SSD U.2 de 4 TB incluida, hasta 1,4 millones de fotogramas en fotograma completo
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (con bayonetas de 4 pestañas, motorizada)
Lentes de aproximación/microscopios FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: No hay microscopios disponibles
FLIR X8581-HS InSb: 1x, 3x
FLIR X8583-HS InSb: 1x, 3x, 5x, 1 × 20 cm LWD
Lentes disponibles FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: Manual (banda ancha): 25 mm, 50 mm, 100 mm
Motorizado (banda ancha): 25 mm, 50 mm, 100 mm
FLIR X8581-HS InSb: Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Macro Motorizado (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
FLIR X8583-HS InSb: Manual (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 50 mm
Macro motorizado (3-5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Sello de tiempo de precisión interno. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso, rueda libre si se pierde la señal de sincronización
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 64 × 4 (pasos de 64 columnas, 2 filas)
Modos de vídeo HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
Número F de la cámara FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: f/2,5
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: f/4,1
Operabilidad ≥99,5 % (≥99,9 % valor típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 12 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb: 1,5 – 5,0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3,0 – 5,0 µm
Refrigeración de sensor Refrigerador Linear Sterling
Reloj de píxeles 355,2 MHz
Resolución 1280 × 1024
Sensibilidad térmica_NETD [típica] 30 mK (valor típico)
Superposición Se puede personalizar con la capacidad de desactivar
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 249 mm × 157 mm × 147 mm (9,8 in × 6,2 in × 5,8 in)
Tiempo de integración De 270 ns a aproximadamente fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Ethernet simultánea de 10 Gigabits (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP 2.1) enlace único a 10 GBPS o enlace doble a 5 GBPS
Vídeo estándar HDMI, SDI
Zoom digital 1x, Automático (mejor ajuste)
Medición y análisis
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] FLIR X8580-HS InSb (1,5–5,0 μm), f/2,5: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
FLIR X8581-HS InSb (de 3,0 a 5,0 μm), f/2,5: De 20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C para microscopios
FLIR X8582-HS InSb (de 1,5 a 5,0 μm), f/4,1: De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F)
FLIR X8583-HS InSb (de 3 a 5 μm), f/4,1: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C para microscopios
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 45 °C a 600 °C (ND1)
De 250 °C a 2000 °C (ND2)
De 500 °C a 3000 °C (ND3)
Precisión ≤100 °C ±2 °C (±1 °C típico), ≥100 °C ±2 % de la lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modo(s) de activación Activación, software generado, tiempo generado
Modos de sincronización Sincronización de entrada, sincronización de salida, sincronización de tres niveles, sincronización de vídeo
General
Peso [sin lente] 6,35 kg (14 lb)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (≤50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1⁄4 pulg. -20, 1 × 3/8 pulg. -16, 4 × n.° 10 -24, lado: 3 × 1⁄4 pulg. -20 (cada lado)
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR X8580-HS INSB

Datasheet

FLIR X8580-HS INSB Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro