X8580-HS SLS™

Cámara científica LWIR de alta definición

Product Variations

La Flir X8580-HS SLS es una cámara de IR de onda larga de alta velocidad y alta definición diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes detalladas de eventos rápidos, realizar mediciones radiométricas personalizadas o detectar puntos de fallo en compuestos, celdas solares y componentes electrónicos. Esta cámara termográfica combina una resolución de 1280 × 1024 del detector SLS con velocidades de fotogramas de alta velocidad para ofrecer velocidades de instantánea más cortas y bandas de temperatura más anchas para obtener imágenes nítidas de los eventos de alta velocidad. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y soporte para lentes de enfoque motorizadas Flir, la X8580-HS SLS proporcionará grabaciones de alta calidad, ahorrará tiempo y mitigará la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Disfrute de una claridad y velocidad de imagen inigualables con interfaces de alta velocidad de 10 GigE, CXP 2.1 y Camera Link Full.
Capture más de dos horas de eventos térmicos detallados directamente en una SSD de 1 TB sin perder fotogramas.
El sistema patentado de activación, sincronización y sellado de tiempo IRIG garantiza un registro preciso a tiempo.

Especificaciones

Resaltado
Resolución 1280 × 1024
Paso del detector 12 µm
Rango espectral 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Tipo de detector Superredes de capas tensionadas (SLS)
Número F de la cámara FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), f/2,5: f/2,5
FLIR X8583-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,0: f/4,0
Rango dinámico 14 bits
NETD 40 mK (valor típico)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable: De 0,5 Hz a 181 Hz
Tiempo de integración Programable: de 270 ns a aproximadamente fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), f/2,5: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
FLIR X8583-HS SLS (de 7,5 a 12 μm), f/4,0: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C para microscopios
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volátil): 64 GB, hasta 23 000 fotogramas SSD
NVMe U.2 de fotograma completo (extraíble/no volátil por el usuario): SSD U.2 de 1 TB incluida, fotograma completo de hasta 1,4 millones de fotogramas
Descarga de RAM en la cámara, grabaciones SSD Transferencia desde SSD a través de 10 GigE, CXP o CL a Research Studio
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable: De 0,5 Hz a 181 Hz
Grabación directa en SSD Sí, SSD NVMe extraíble de 1 TB incluida, aprox. 2 horas de tiempo de grabación de cero fotogramas perdidos
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (con bayonetas de 4 pestañas, motorizada)
Lentes de aproximación/microscopios 1×
Lentes disponibles Manual (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Motorizado (7,5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Sello de tiempo de precisión interno. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso, rueda libre si se pierde la señal de sincronización
Modos de lectura Integración asíncrona al leer; integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 64 × 4 (pasos de 64 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo HD-SDI: 720p a 50/59,9 Hz, 1080p a 25/29,9 Hz, 1080p a 60 Hz
SD-SDI: 480i a 60 Hz, 576i a 50 Hz
NETD 40 mK (valor típico)
Número F de la cámara FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), f/2,5: f/2,5
FLIR X8583-HS SLS (7,5–12 μm), f/4,0: f/4,0
Operabilidad ≥98 % (≥99 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 12 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 7,5 µm (inferior), 11,5–12,5 µm (superior)
Refrigeración de sensor Refrigerador Linear Sterling
Reloj de píxeles 355,2 MHz
Resolución 1280 × 1024
Superposición Se puede personalizar con la capacidad de desactivar
Tiempo de integración Programable: de 270 ns a aproximadamente fotograma completo
Tipo de detector Superredes de capas tensionadas (SLS)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Ethernet simultánea de 10 Gigabits (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress® (CXP 2.1) enlace único a 10 GBPS o enlace doble a 5 GBPS
Vídeo estándar HDMI, SDI
Zoom digital 1x, Automático (mejor ajuste)
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica] Sí
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] FLIR X8581-HS SLS (7,5–12,5 µm), f/2,5: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
FLIR X8583-HS SLS (de 7,5 a 12 μm), f/4,0: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), -10 °C para microscopios
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] ND1: 250 °C–1500 °C (482 °F–2732 °F)ND2: 500 °C–3000 °C (932 °F–5432 °F)
Precisión ≤100 °C: ±2 °C (±1 °C típico), >100 °C: ±2 %  de la lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Sincronización de entrada, sincronización de salida, sincronización de tres niveles, sincronización de vídeo
General
Peso (sin lente y con mango) 6,35 kg (14 lb)
Peso [sin lente] 6,35 kg (14 lb)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1/4 pulg. -20 / 1 × 3/8 pulg. -16 / 4 × #10 -24 / Lado: 3x 1/4 pulg. -20 (cada lado)
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR X8580-HS SLS

Datasheet

FLIR X8580-HS SLS Datasheet
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro