Mejore la seguridad y el flujo de tráfico en ubicaciones interurbanas
Detecte incidentes y capture datos de tráfico desde túneles, autopistas y puentes
Conozca FLIR Trafibot AI
Los incidentes de tráfico en ubicaciones interurbanas pueden ser extremadamente peligrosos y paralizar las carreteras más importantes.
Los equipos de gestión del tráfico necesitan datos de tráfico inmediatos y precisos para alertar a los servicios de emergencia, salvar vidas y hacer que los vehículos vuelvan a moverse.
TrafiBot AI es la primera solución de tráfico CCTV de FLIR que utiliza IA integrada, lo que hace que la detección automática de incidentes y la recopilación de datos de tráfico sean más fiables e inteligentes que nunca.
TrafiBot AI supera a las cámaras de tráfico no basadas en IA debido a su capacidad de aprender y refinar cómo evalúa los eventos. De hecho, la cámara utiliza dos modelos de IA integrados, uno para clasificar objetos caídos y el otro para identificar vehículos y usuarios vulnerables de la carretera.
La cámara también sigue utilizando potentes algoritmos FLIR AID. Y debido a que sus análisis están integrados, TrafiBot AI no es vulnerable a posibles cuellos de botella o interrupciones asociadas con los sistemas DAI centralizados.
El seguimiento 3D ve lo invisible
Con su rastreador mundial 3D patentado, TrafiBot AI aumenta su capacidad para detectar incidentes dentro de una escena. A medida que los vehículos entran en su campo de visión, la cámara anticipará su velocidad y trayectoria, incluso si se encuentran ocultos por otros vehículos.
TrafiBot AI puede detectar cambios repentinos de carril, marcha atrás o conductores en sentido contrario sin línea de visión directa. También puede indicar la diferencia entre los vehículos detenidos debido al tráfico en horas punta y aquellos que se han parado o detenido debido a una colisión.
La instalación sencilla limita los cierres de carretera
El sensor de inclinación integrado de la cámara reduce el tiempo de instalación y los retrasos en el tráfico, especialmente en túneles con paredes inclinadas. La cámara tiene una pieza giratoria de tres ejes que se desplaza, inclina y gira lateralmente, lo que elimina la necesidad de placas adaptadoras personalizadas. El sensor de inclinación también se calibra automáticamente.
Se integra con FLIR Cascade
TrafiBot AI se integra perfectamente con FLIR Cascade, nuestra robusta plataforma de software diseñada específicamente para recopilar y organizar datos de cámaras de tráfico FLIR. Puede conectar hasta 300 cámaras o sensores FLIR a un servidor Cascade independiente.
En el caso de un incidente de tráfico, TrafiBot AI enviará una alerta y un breve vídeo de alta resolución de la escena para su análisis inmediato. Los operadores de tráfico pueden utilizar su VMS existente para acceder a las grabaciones en directo desde la propia cámara.
Carcasa de acero inoxidable
La carcasa de acero inoxidable no corrosiva puede soportar las condiciones ambientales más duras, como calor extremo, lluvia, nieve, hielo, humedad y aire salino. TrafiBot AI también está bien protegido cuando los equipos limpian túneles periódicamente.