どの製品を選べばよいですか?

VS80キット

VS80キット

製品を見る

直径

VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm

ディスプレイ解像度

VS80-IR21:カメラプローブ:160 × 120 IR 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:カメラプローブ:640 × 480 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: カメラプローブ:1280 × 720、画面解像度:1024 × 600

直径

VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm

ディスプレイ解像度

VS80-IR21:カメラプローブ:160 × 120 IR 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:カメラプローブ:640 × 480 画面解像度 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: カメラプローブ:1280 × 720、画面解像度:1024 × 600

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

User Manual

FLIR VS80 Kit ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit クイックスタートガイド

User Manual

FLIR VS80 カメラプローブ ユーザーマニュアル