5または8 MP可視光コーナーカメラ

Ariel™コーナーカメラシリーズ

Arielコーナーカメラは、死角、改ざん、照明のムラが問題となる空間で、部屋全体を可視化するように設計されています。Arielカメラは、矯正施設、医療施設、ビルのロビー、エレベーターなどの用途専用に設計されており、コーナー取付けユニット1台で壁から壁まで部屋全体をカバーします。
Arielコーナーカメラは、5MPまたは8MPの高解像度ビデオのオプションを備え、目立たず信頼性の高い監視ソリューションに適した優れた低照度性能、内蔵赤外線照明、頑丈な耐破壊性ハウジングを提供します。

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera

This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More

An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Scalable to Any Facility or Complex

With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.

モデル比較

Ariel™ CC-3405-01-I

Ariel™ CC-3405-01-I

  • 5 MP解像度
  • 2.1 mm、f/2.0レンズ
  • 139.1° HFOV × 101.65° VFOV @ 2592 × 1944
製品を見る
Ariel™ CC-3408-01-I

Ariel™ CC-3408-01-I

  • 8 MP解像度
  • 2.8 mm、f/2.2レンズ
  • 132.9° HFOV × 98.1° VFOV @ 4000 × 3000
製品を見る

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。