熱に起因する小規模な問題に対処し、大規模なシステム停止を未然に防止

市場で最も早い段階で反応する異常発熱検知テクノロジー

データセンターでは煙の検知が不可欠ですが、故障の最初の兆候が煙というわけではありません。最初の兆候は、熱です。空気サンプリングシステムは、燃焼副生成物が高速の気流に乗って移動してくるのを待ちます。これに対し、サーモグラフィカメラは、​​広範囲を継続的に監視し、発生源での異常な温度上昇がないかどうかを監視します。これにより、早期の知見、より正確な位置特定、より強力な予測メンテナンス戦略という利点が事業者にもたらされ、火災発生の可能性を減らすことができます。それと同時に、火災警報システムとの連携によって、より迅速で正確な対応が可能になります。

火災の進行と損害の規模との関係を時系列で示し、各段階でどのような検知テクノロジーが介入するかを図示したグラフ。 

このグラフからは、異常発熱の発生を早期に検知すればするほど、損害の防止、ダウンタイムの回避、重要なインフラの保護のための選択肢を、施設側がより多く確保できるという単純な事実が読み取れます。データセンターでは、これは非常に重要です。 

IT機器および設置エリアの防火に関する安全基準としてNFPA 75が策定されていますが、Uptime Instituteによる2024年の分析では、機能停止に伴うコストは依然として高額であることが明らかになっています。調査対象となった事業者のうち54%が、直近の重大な機能停止による損失額は10万ドル超だったと回答し、16%は100万ドル超と回答しています。また、Uptimeによると、重大かつ深刻なデータセンター機能停止の最も一般的な根本原因は、依然として電源の問題であることも判明しています。

火災は炎から始まるのではありません。熱から始まります。煙が発生するよりも、スプリンクラーシステムが作動するよりもずっと前の段階で、熱異常の発生により、赤外線サーモグラフィで検知可能な赤外線シグネチャーがすでに発生しています。

サーモグラフィカメラは、時系列上の最も早い段階、つまり他のどのテクノロジーもまだ何も捉えていない発熱の段階へ、検知のタイミングを移します。現在の火災検知システムのほとんどは、火災が始まったら封じ込めるように設計されていますが、これは遅すぎることがよくあります。非接触の熱監視を行う自動赤外線カメラは、ホットスポットを特定し、最大で毎秒60回の頻度で、リアルタイムの温度データを更新・提供することができます。

サーバーの過熱、負荷のかかったUPSシステム、高密度な電力インフラなど、火災のリスクが日常的に存在するデータセンター環境で、これだけのリードタイムは、些細なメリットではありません。保守のための出動で済むか、それとも重大なインシデントになるかの違いを生み出します。

継続的な監視が可能な設計

サーモグラフィによる異常発熱検知がその潜在力を発揮するためには、監視を行うハードウェアが、保護対象の施設と同じように高い信頼性を備えている必要があります。UPS群や主開閉装置室を監視する固定式サーモグラフィカメラの価値は、どれほどの稼働率を達成できるかによって決まります。Flirのカメラは、-40°C~85°Cの温度範囲でキャリブレーションドリフトなしで動作し、平均故障間隔は87,000時間です。この数字は、競合システム(45,000~60,000時間)の約2倍に相当します。機器のライフサイクルが10~15年に及ぶ固定式の監視システムの場合、その信頼性は、仕様書の脚注程度のものではありません。単なる定期的な信頼性ではなく、継続的な信頼性のある火災検知プログラムの基盤となるものです。

火曜日の点検で発見されるはずの不具合が、すでに進行しつつある日曜日の午前3時に現場を捉え、正確に機能しているカメラがあるか否か。それが、不具合を早期に検知することのできる施設と、検知できていると思い込んでいるだけの施設の違いです。

Flirは、バッテリーシステム内で熱的不安定性が生じている状況を、発熱の段階で直接的に捉え、まだ容易に対処できるうちに運用チームにアラートを発します。

新たな認証によるベースラインの変化

2024年に改訂されたNFPA 75は、IT機器設置エリアの防火要件を規定しており、火災や熱に関連する事象を、クリティカルな環境の存続に関わるリスクとして位置づけています。UL認証を取得済みのサーモグラフィカメラは、既存の煙検知器の補完物としてではなく、その代替手段として、これらの要件を満たすように設計されています。データセンターの新設や大規模改修に際して、仕様を策定する消防エンジニア、建築家、および性能ベースの設計コンサルタントの立場からすると、この認証は、これまで行われていなかった会話の出発点となります。関連法規に完全に準拠した枠組みの中で、市場で最も早い段階での検知が可能なテクノロジーを、主要な異常発熱システムとして採用するという可能性です。

 

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

Back to top