高度な熱ビジョン

アクションの熱に対応

リスクの高い環境やタイムクリティカルな状況では、レスポンダーは、アジャイル、意識、アクティブという信頼できるパートナーを必要としています。FLIR Scout Proが電話に応えます。法執行機関や公共安全の専門家と協力して設計されたScout Pro赤外線モノキュラーは、困難な農村地形や予測不可能な都市環境で動作します。

監視、追求、介入、捜索救助において、Scout Proサーマルモノキュラーはリアルタイムの赤外線イメージングを提供し、自信を持って保護し、サービスを提供できるようにします。

リクエスト情報

主な特徴

Scout_Pro_App_ウェブサイト_563x450_v2.png

合理化されたインタラクション

Scout Proのユーザーインターフェイスは、スムーズで効率的な操作のために最適化されており、オーバーレイメニューを排除して、ターゲットに集中できるようにします。このモノキュラーカメラサーマルスポッターは、統合されたアプリを通じてリアルタイムのビデオと画像共有を行い、現場での戦術的なコラボレーションを強化します。

スカウトプロキャリーバッグ_563x450.png

戦術的信頼性

信頼性を重視して構築されたScout ProのIP67-rated設計は、2メートルの落下にも耐え、水中などの厳しい条件下でも性能を発揮します。6時間のバッテリー寿命とオプションの充電ドックにより、Scout Proは追求期間中もアクティブのままです。

Scout_Pro_Color_Heat_Palettes_563x450_v3.png

効率的な人体検出のために最適化

高度な640 × 480熱分解能と500メートルの検出範囲を備えたScout Pro熱単眼は、低光量または無光状態の被写体の正確な検出、追跡、識別を保証する高解像度画像を提供します。

スカウトプロ階段-563x450.png

周囲の状況を見る

Scout Proにより、フィールドのビジョンは、クリアな視界と深みによって変化します。暗い空間や広大な風景を可視化し、人々や場所を安全に保ちます。

アプリケーションシナリオ

Scout-pro-チーム_563x450.png

追求と介入

Scout Pro赤外線モノキュラーは、アクティブでダイナミックな設定で優れた性能を発揮するように設計されており、ハイステークの追求や介入のシナリオにおいて、極めて重要なエッジを提供します。ワイヤレス通信機能により、目立たない安全な操作が可能で、この熱単眼は毎秒重要な隠れた操作に最適です。

スカウトプロ監視.png

監視

Scout Proの拡張範囲と高解像度イメージングは、監視中の状況認識のための強力なツールとなります。軽量で人間工学に基づいたサーマルスポッターは、可動性や戦術効率を損なうことなく、広いエリアで安定したクリアな視界を実現します。

スカウトプロサーチ.png

検索と救済

荒野での救助から都市探査ミッションまで、時間的に重要な状況では、FLIR Scout Proサーマルモノキュラーは、行方不明者を検出するための信頼できるコンパニオンです。優れたレンジと高い透明度により、あらゆるディテールを確実に捉え、迅速で命を救うアクションをサポートします。

FLIR_スピーチマーク-オープン-ブルー.png

サーモグラフィは、法執行機関、緊急事態への対応、または監視に不可欠なツールです。サーモグラフィは、環境、脅威、状況を把握する機能をさらに多く提供します。

FLIR_スピーチマーク-クローズ-ブルー.png

マイク・ウィリス
米国保安官代理協会

FLIR_Line_Ironbow.png

フィールドの準備完了?

FLIR Scout Proは、アクションの熱気のために設計されており、公共の安全と戦術対応に不可欠なパートナーです。今すぐ予約注文して、最新のサーマルイメージング技術を体験してください。
Scout_pro_tough_conditions_563x450.png

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。