Discontinued

Extech 365515

デジタルLCDストップウォッチ、バックライトディスプレイ付き時計、カレンダー、アラーム

This product is discontinued.

We recommend the Extech STW515 as a great replacement.

Extech STW515

カレンダーとバックライトディスプレイ付きデジタルストップウォッチ

View Product

Need support with the Extech 365515? Check out our support resources below.

365515はデジタルストップウォッチ兼時計です。このストップウォッチは、12時間または24時間表示の形式と、毎時チャイム付きプログラム可能なアラームが特徴です。バックライトは夜間や薄暗い場所で表示でき、4秒後に自動的にオフになります。LR44バッテリーと1 mスナップアウェイネックストラップを装備。

アラームをプログラムし、毎時チャイムを設定し、100分の1秒の解像度で30分間表示します。
1日あたり±3秒の精度で1日をカウントします。
経過時間、12または24時間表示、日付を表示する大型バックライト付きデジタルディスプレイ。

仕様

一般仕様
アラーム
カレンダー
ストップウォッチ
スヌーズ
タイミング容量 23時間59分59.99秒
タイミング容量の精度 ±3秒/日
追加の詳細
保証 2年
出力 LR44 (1.5 V) 電池1個
寸法 57 × 70 × 15 mm
認証 CE
重量 50 g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.