Extech 380260

オートレンジデジタルメガオームメーター

このオートレンジメガオーム計は、最大2000Mの絶縁抵抗を測定しますΩ。250、500、または1000VDCのテスト電圧から選択できます。大型バックライトデュアルディスプレイは、テスト電圧出力と絶縁抵抗を示します。低抵抗、導通、AC-DC電圧測定機能。その他の機能には、テスト終了時の自動放電、スタンド付き保護ホルスター、電源ロック、データホールドなどがあります。テストリード、キャリングケース、単三電池6個付き。

仕様

一般仕様
AC電圧試験
低抵抗
断熱抵抗 200MΩ、2000MΩ
絶縁抵抗の基本精度 ±3%
絶縁抵抗の最大解像度 0.1MΩ
絶縁試験電圧 250V, 500V, 1000V
追加の詳細
ディスプレイ バックライト付きセグメントLCD
保証 2年
出力 単3電池(1.5V)×6本
安全性カテゴリー CAT III-1000V
寸法 200 × 92 × 50mm
認証 380260-NIST_S:CE、NIST
380260_S:CE
重量 700g

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.