Extech 380926

2000A True RMS AC/DCクランプメーター

Extech 380926は、500 MCMケーブル2本を収納できる頑丈なジョーを備えた、カテゴリIV、2000-Amp、TRMS AC/DCクランプメーターです。内蔵のフル機能DMMは、AC/DCの電圧と電流、抵抗、静電容量、周波数、デューティサイクル、ダイオード、導通を測定できます。4000カウントの大型バックライトディスプレイに測定値が表示され、薄暗い場所でも見やすいようになっています。その他、DCA押しボタンゼロ、データホールド、および相対機能などの機能を備えています。テストリードと9Vバッテリーを装備。

仕様

一般仕様
AC電圧 4V、40V、400V、1000V
AC電圧の基本精度 ±(測定値の1.2% + 5桁)
AC電圧の最大解像度 1mV
AC電流 クランプ:400A、2000A、DMM:400µA、4000µA、40mA、400mA
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の2% + 5桁)
AC電流の最大解像度 クランプ:0.1A、DMM:0.1µA
DC電圧 400mV、4.0V、40V、400V、1000V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
DC電流 クランプ:400.0A、2000A、DMM:400µA、4000µA、40mA、400mA
DC電流の基本精度 ±(読み取り値の2% + 5桁)
DC電流の最大解像度 クランプ:0.1A、DMM:0.1µA
ジョーサイズ 50mm、最大750MCMの導体
ダイオード試験
デューティサイクルの基本精度 ±(読み取り値の1% + 5桁)
デューティサイクルの最大分解能 0.1%
周波数 5Hz、50Hz、500Hz、5kHz、50kHz、100kHz
周波数の基本精度 ±(読み取り値の1% + 5桁)
周波数の最大分解能 0.001Hz
導通
抵抗 400Ω、4.0kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
真の実効値
負荷サイクル 1~99%
電気容量 50nF、500nF、5.0µF、50µF
静電容量最大解像度 10pF
追加の詳細
ディスプレイ バックライト付き5000カウントセグメントLCD
保証 2年
出力 9V(1.5)電池×1
安全性カテゴリー CAT IV-600V
寸法 255×73×38mm
認証 380926-NIST_S:CE、NIST
380926_S:CE
重量 380g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.