Extech 380942

30A True RMS AC/DCミニクランプメーター

Product Variations

コンパクトなExtech 380942は、30アンペアのミニAC/DCクランプメーターです。クランプメーターは、優れた0.1mA解像度(AC)、極めて低電流にも反応する感度、小さな領域に届くように設計された小径ジョーを備えています。0.1mA(AC)および1mA(DC)の解像度を持つ30アンペア範囲は、標準的なクランプメーターでは見逃される非常に小さな電流変動の問題を見つけるように最適化されています。このミニクランプメーターは、プラントのメンテナンス、電気系統、HVAC、電気通信作業、住宅の電気、フリートのメンテナンス、海洋、オートバイの修理などのトラブルシューティングの作業に役立ちます。このCAT III定格True RMSミニクランプメーターには、テストリード、単3電池2本、ソフトキャリーケース、およびユーザーマニュアルが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 400V
AC電圧の基本精度 ±(測定値の2.0% + 5桁)
AC電圧の最大解像度 0.1V
AC電流 400mA、4A、30A
AC電流の基本精度 ±1.5%
AC電流の最大解像度 0.1mA
DC電圧 400V
DC電圧の基本精度 ±(測定値の1.0% + 2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1V
DC電流 4A、40A
DC電流の最大解像度 0.001Aの場合
ジョーサイズ 23mm、導体最大4/0 AWG
真の実効値
追加の詳細
ディスプレイ 4000カウントセグメントLCD
保証 2年
安全性カテゴリー CAT III-300V
寸法 178×45×32mm
認証 380942-NIST_S:CE、UL、NIST
380942_S:CE、UL
重量 225g

資料とサポート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions