Discontinued

Extech 382270-E

クワッド出力DC電源

382270-Eは、クワッド出力DC電源で、0~30Vおよび0~5Aの出力2つと、3~6.5V/3Aおよび15V/1Aの2つの固定補助出力を備えています。2つの30V出力は、10Aの場合は並列に、60Vの場合は直列に組み合わせることができます。4ペアのテストリード (バナナプラグとワニ口クリップ) 、ACコード、欧州用プラグが付属しています。

仕様

一般仕様
リップルとノイズ <0.5mVrms
出力電圧 0~30V、0~30V、3~6.5V、8~15V
出力電流 0~5A、0~5A, 3A(固定)、1A(固定)
線間電圧調整 0.1mV ±3mV
線間電流調整 2mA ±3mA
負荷電圧制御 0.5mV ±3mV
負荷電流制御 2mA ±5mA
追加の詳細
保証 2年
出力 110~240VAC、50/60Hz
寸法 "260×160×370mm
重量 12kg

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.