Discontinued

Extech 38387

600A ACクランプ+マルチメーター

This product is discontinued.

We recommend the Extech MA440 as a great replacement.

Extech MA440

400A ACクランプメーター+NCV

View Product

Need support with the Extech 38387? Check out our support resources below.

Extech 38387は、最大350MCMの大型ケーブル用の3.2cmの円形ジョーを備えた600A ACクランプメーターです。AC電流に加えAC/DC電圧、抵抗を測定でき、導通ビープ音を備えています。メーター機能には、データ保持と自動電源オフも備わっています。製品には、テストリード、9Vバッテリー、ベルトホルスターが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 600V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+4桁)
AC電圧の最大解像度 1V
AC電流 200.0A、600A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の1.5%+4桁)
AC電流の最大解像度 0.1A
DC電圧 600V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の1%+1桁)
DC電圧の最大解像度 1V
ジョーサイズ 33mm、最大350MCMの導体
導通 ビープ音 ≤50Ω
抵抗 2000Ω
抵抗の最大解像度
追加の詳細
ディスプレイ セグメントLCD
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT II-600V
寸法 79×203×41mm
認証 CE、UL
重量 185g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.