Discontinued

Extech 38389

600A True RMS AC/DCクランプメーター

Extech 38389 クランプメーターは、最大600AのAC/DC電流を0.1Aの分解能で測定します。33mmのあごは、最大350MCMの導体に対応します。メーターのピークホールド機能を有効にして、最高の測定値を取得して保存できます。マルチメーター機能には、最大で600VまでのAC/DC電圧、40MOhmまでの抵抗、100mFまでの静電容量が備わっています。このメーターは、-20°C~760°Cの温度も測定します。テストリード、ベルトホルスター、9Vバッテリー、タイプK温度プローブが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 4V、40V、400V、600V
AC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.8%+3桁)
AC電圧の最大解像度 1mV
AC電流 400A、600A
AC電流の基本精度 ±(読み取り値の3.0%+5桁)
AC電流の最大解像度 100mA
DC電圧 400mV、4V、40V、400V、600V
DC電圧の基本精度 ±(読み取り値の0.5%+2桁)
DC電圧の最大解像度 0.1mV
DC電流 400A、600A
DC電流の基本精度 ±(読み取り値の2.5%+3桁)
DC電流の最大解像度 100mA
ジョーサイズ 33mm、最大350MCMの導体
導通 ビープ音 ≤50Ω
抵抗 400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ
抵抗の最大解像度 0.1Ω
温度(接触) -20~760°C
温度(接触)の基本精度 ±(読み取り値の3.0%+2°C)
温度(接触)の最大分解能 1°C
真の実効値
電気容量 40nF、400nF、4µF、40µF、100µF
静電容量最大解像度 0.01nF
追加の詳細
ディスプレイ セグメントLCD
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT II-600V
寸法 79×203×41mm
認証 CE、UL
重量 185g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.