Discontinued

Extech 40130

AC電圧の非接触検出

This product is discontinued.

We recommend the Extech DV25 as a great replacement.

Extech DV25

フラッシュライト付きデュアルレンジAC検電器

View Product

Need support with the Extech 40130? Check out our support resources below.

このポケットサイズのAC検電器は、試験前に活線の存在を検出でき、コンセントに挿入したり、電線絶縁体に沿って探知して断線を検出できる薄型チップを備えています。Extech 40130は、視覚アラーム(赤色LEDの点滅)と聴覚アラーム(ビープ音、オフにできる)を搭載し、100~600VAC(50/60Hz)の範囲を計測できます。ライン出力の試験、断線箇所の特定、コントロールパネルのトラブルシューティングに使用します。CE認証、ULリステッド。便利なサイズでポケットクリップと単4電池2本が付属。

仕様

一般仕様
周波数帯域幅 50/60Hz
検知距離 <110VACレセプタクル用5.1mm、10.2~15.2cm、最大300VAC
電圧検出(非接触) 100~600VAC
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
安全性カテゴリー CAT III-600V
寸法 152 × 19 × 25mm
認証 CE、UL
重量 57g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.