Discontinued

Extech 421502

タイプJ / K、アラーム付きデュアル入力温度計

Extech 421502タイプK / J入力温度計は、デュアルディスプレイとプログラム可能な高/低アラーム機能を備えています。0.05% の精度、最小/最大/平均読み取り値、データホールド、相対機能、タイプ J、タイプ K、または J と K 間の差動温度測定を備えています。タイプ K ビーズ温度プローブ 2 個、スタンド付き保護ホルスター、9 V バッテリーが付属しています。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.