Discontinued

Extech 421509

7 Thermocouple Dual Input Datalogger with Alarm

The Extech 421509 is a 7 Thermocouple Dual Input Datalogger with an Alarm. The built in PC interface with an internal memory stores up to 16 data sets and a maximum of 1024 readings that can be downloaded to your PC for storage and analysis. It accepts seven thermocouple types (K,J,T,E,R,S,N), and it features high/low programmable alarms, min/max/average readings, data hold, relative function, auto power off, and a real time clock with calendar. Comes complete with two Type K bead wire temperature probes, software and cable, protective holster, and a 9 V battery.

仕様

一般仕様
温度(タイプE) -346 to 1832°F (-210 to 1000°C)
温度(タイプE)の基本精度 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
温度(タイプE)の最大分解能 0.1 °F/ °C
温度(タイプJ) -346 to 2192°F (-210 to 1200°C)
温度(タイプJ)の基本精度 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
温度(タイプJ)の最大分解能 0.1 °F/ °C
温度(タイプK)の基本精度 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
温度(タイプK)の最大分解能 0.1 °F/ °C
温度(タイプN) -58 to 2372°F (-50 to 1300°C)
温度(タイプN)の基本精度 ±0.05% of reading (+1.6 °F/+0.8 °C)
温度(タイプN)の最大分解能 0.1 °F/ °C
温度(タイプR) 32 to 3212°F ( 0 to 1767 °C)
温度(タイプR)の基本精度 ±0.05% of reading (+4 °F/+2 °C)
温度(タイプR)の最大分解能 1 °F/ °C
温度(タイプS) 32 to 3212°F ( 0 to 1767 °C)
温度(タイプS)の基本精度 ±0.05% of reading (+4 °F/+2 °C)
温度(タイプS)の最大分解能 1 °F/ °C
温度(タイプT) -328 to 752°F ( -200 to 400 °C)
温度(タイプT)の基本精度 ±0.05% of reading (+0.6 °F/+0.3 °C)
温度(タイプT)の最大分解能 0.1 °F/ °C
温度[K] -328 to 2501°F (-210 to 1372°C)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech 421509 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.