Discontinued

Extech 42260

Temperature Datalogger

The Extech 42260 is an additional Temperature Datalogger for use with the 42265 and 42266 kits. This waterproof (IP65) datalogger records up to 8,000 readings and has three start methods (scheduled, immediate or magnetic). The 42260 has a wide operating temperature range from -40°C to 85°C (-40°F to 185°F). Multiple dataloggers can be programmed and data downloaded from a single docking station (requires a docking station for initial programming).

仕様

一般仕様
データログ間隔 1 sec to 12 hours
メモリ 8,000 points (temperature) + 8,000 points (humidity)
温度 (大気) -40 to 185 °F (-40 to 85 °C)
温度(大気)の基本精度 ±1 °F/±0.6 °C
温度(大気)の最大解像度 0.1°
追加の詳細
IP等級 IP65
保証 2 years
寸法 3 × 2.3 × 0.88" (76 × 57.2 × 22.3mm)
認証 CE
重量 2.6oz (72.6g)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech TrLog Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.