Discontinued

Extech 42270

温度/湿度データロガー

Extech 42270は、42275および42276キットと併用する追加の湿度および温度データロガーです。データロガーは、-40°C~85°Cの温度と0%~100%の相対湿度を測定します。各パラメータについて読み取り値を最大8000件まで記録できます。このメーターは、1秒から12時間のプログラム可能なサンプルレート、高アラームと低アラームを備えています。プログラミングとデータ取得のために、データロガーをPCに接続するには、42275または42276キットが必要です。

仕様

一般仕様
データログ間隔 1秒~12時間
メモリ 8,000ポイント(温度)+8,000ポイント(湿度)
温度 (大気) -40~85°C
温度(大気)の基本精度 ±0.6°C
温度(大気)の最大解像度 0.1°C
相対湿度 0~100%
相対湿度の基本精度 ±3%
相対湿度の最大解像度 0.10%
追加の詳細
IP等級 IP64
保証 2年
寸法 76×57.2×22.3 mm
認証 CE
重量 72.6g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech TrLog Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.