Discontinued

Extech 42280

Temperature and Humidity Datalogger

The 42280 is an Extech Temperature and Humidity Data logger. Data logs up to 16,000 readings. Featuring a USB interface for downloading to a PC. Triple LCD displays humidity, temperature and date (year, month and day). Temperature range from -4 to 144°F (-20 to 70°C). Complete with Windows compatible software, USB cable, Universal AC adaptor, and four AA batteries.

仕様

一般仕様
メモリ 8,000 points (temperature) + 8,000 points (humidity)
温度 (大気) -4 to 144 °F (-20 to 70 °C)
温度(大気)の基本精度 ±1 °F/0.6 °C
相対湿度 0 to 100%
相対湿度の基本精度 ±3%
露点 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
追加の詳細
保証 2 years
出力 4 × AA (1.5V) batteries
寸法 4.75 × 3.5 × 1.5" (120.7 × 88.9 × 38.1mm)
認証 CE, NIST
重量 5.7oz (163g)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech TrLog Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.